Le tableau suivant répertorie les versions de microprogrammes prises en charge par les versions 10.1.x et 11.0.x de Metasys pour les différents modèles de SNE et SNC (SNx). Vous pouvez charger un SNx avec une version de microprogramme égale ou supérieure aux versions indiquées dans le tableau ci-dessous. Par exemple, si vous avez un SNExxxx1-x version 10.1.2.73, vous pouvez passer à la version 11.0.0.1717. Ne chargez pas une version de microprogramme qui ne répond pas aux critères du tableau ci-dessous.
Pour plus d'informations sur les versions de microprogrammes prises en charge, voir les documents Flash Sheet 2022F15 et Flash Sheet 2022F19.
| Modèles | Codes de date de fabrication | Versions prises en charge | |
|---|---|---|---|
| 10.1.x | 11.0.x | ||
| M4-SNExxxx0-x, M4-SNCxxxx0-x | Tous | 10.1.0,1757 ou ultérieure | 11.0.0,1717 ou ultérieure |
| M4-SNExxxx1-x, M4-SNCxxxx1-x | Antérieur à RY12140 | 10.1.2,73 ou ultérieure | 11.0.0,1717 ou ultérieure |
| M4-SNExxxx1-x, M4-SNCxxxx1-x | Entre RY12140 et RY12207 | 10.1.5,135 ou ultérieure | 11.0.2,341 ou ultérieure |
| M4-SNExxxx1-x, M4-SNCxxxx1-x | RY12208 et plus récents | 10.1.5,135 ou ultérieure | 11.0.2,341 ou ultérieure |
| M4-SNExxxx2-x, M4-SNCxxxx2-x | Tous | 10.1.5,135 ou ultérieure | 11.0.2,341 ou ultérieure |
Remarque : Vous trouverez l'autocollant de code de date soit sur le côté de l'unité soit sur le dessous de l'unité. La date est également indiquée sur l'étiquette de la boîte d'expédition.