Versions de microprogramme prises en charge - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Le tableau suivant répertorie les versions de microprogrammes prises en charge par les versions 10.1.x et 11.0.x de Metasys pour les différents modèles de SNE et SNC (SNx). Vous pouvez charger un SNx avec une version de microprogramme égale ou supérieure aux versions indiquées dans le tableau ci-dessous. Par exemple, si vous avez un SNExxxx1-x version 10.1.2.73, vous pouvez passer à la version 11.0.0.1717. Ne chargez pas une version de microprogramme qui ne répond pas aux critères du tableau ci-dessous.

Pour plus d'informations sur les versions de microprogrammes prises en charge, voir les documents Flash Sheet 2022F15 et Flash Sheet 2022F19.

Tableau 1. Versions prises en charge par les SNE/SNC
Modèles Codes de date de fabrication Versions prises en charge
10.1.x 11.0.x
M4-SNExxxx0-x, M4-SNCxxxx0-x Tous 10.1.0,1757 ou ultérieure 11.0.0,1717 ou ultérieure
M4-SNExxxx1-x, M4-SNCxxxx1-x Antérieur à RY12140 10.1.2,73 ou ultérieure 11.0.0,1717 ou ultérieure
M4-SNExxxx1-x, M4-SNCxxxx1-x Entre RY12140 et RY12207 10.1.5,135 ou ultérieure 11.0.2,341 ou ultérieure
M4-SNExxxx1-x, M4-SNCxxxx1-x RY12208 et plus récents 10.1.5,135 ou ultérieure 11.0.2,341 ou ultérieure
M4-SNExxxx2-x, M4-SNCxxxx2-x Tous 10.1.5,135 ou ultérieure 11.0.2,341 ou ultérieure
Remarque : Vous trouverez l'autocollant de code de date soit sur le côté de l'unité soit sur le dessous de l'unité. La date est également indiquée sur l'étiquette de la boîte d'expédition.