Application - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

La série de moteurs de réseau Metasys SNE est composée de moteurs de supervision Ethernet qui connectent les réseaux de gestion technique des bâtiments (GTB) aux réseaux IP. Ces dispositifs surveillent et contrôlent les appareils GTB « de terrain », y compris les équipements CVC, d'éclairage, de sécurité et de sécurité incendie. La version 11.0 du moteur SNE est certifiée conforme à la norme FIPS 140-2 niveau 1, qui est une norme de cybersécurité du gouvernement des États-Unis qui approuve les modules/algorithmes cryptographiques utilisés pour le chiffrement. Installez le SNE conformément au présent document. La Figure 1 présente le moteur de réseau SNE22001.

Figure 1. SNE (M4-SNE22001 illustré)

Le SNE dispose de plusieurs options d'intégration. Les intégrations de réseau Ethernet incluent les options suivantes :

  • Appareils BACnet/IP Johnson Controls et tiers
    • Unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex®
    • Système d’éclairage Molex®
    • Système d’éclairage Cree® SmartCast®
  • Gestion vidéo Tyco® C•CURE® 9000 ou victor®
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP
  • OPC Unified Architecture (UA)

Les intégrations de bus de terrain incluent les options suivantes :

  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® avec un adaptateur USB
  • Unité de terminal à distance (RTU) Modbus® avec adaptateur USB
  • Meter Bus (M-Bus)
  • Centrale d'incendie Zettler®

Consultez la section Considérations et recommandations relatives au câblage pour obtenir un récapitulatif de toutes les intégrations disponibles pour chaque SNE.