Numéro de régulateur - Réglage - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Trois sélecteurs rotatifs permettent de définir le numéro de régulateur, entre 000 et 999. Les nombres sont organisés de gauche à droite, du MSB (bit de poids fort) au LSB (bit de poids faible) lorsque le régulateur est orienté comme illustré à la trb1649255635461.html#dcb1559055386636__fig_bkz_pl2_3kb. Sur la Figure 1, les sélecteurs sont réglés sur 1 2 3. Si vous changez le numéro du régulateur, actualisez l’onglet SMP Hardware pour afficher le changement.

Figure 1. Numéro de régulateur défini avec les sélecteurs rotatifs