Sélecteurs rotatifs - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le SNC possède 3 sélecteurs rotatifs libellés Numéro du contrôleur, qui permettent de définir le numéro du régulateur sur un nombre compris entre 000 et 999. Les sélecteurs sont définis en usine sur 000. Vous pouvez les utiliser pour définir un nombre décimal compris entre 000 et 999 comme identifiant unique pour chaque SNC.