Montage du SNC pour applications murales - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Les trois clips de montage pour les applications requérant un montage mural sont dotés de trous. Pour monter le SNC sur une surface verticale, procédez comme suit :

  1. Tirez le clip de fixation supérieur vers le haut pour le déployer.
  2. Marquez les emplacements des trous de fixation sur le mur en vous référant aux dimensions indiquées à la Figure 1, ou maintenez le support contre le mur et marquez les emplacements des trous à travers les clips de montage. Les trous de vis sur le SNC sont prévus pour des vis M4 et n° 8.
  3. Percez des trous dans le mur à l'emplacement indiqué à l'étape 2. Insérez les chevilles murales dans chaque trou, si nécessaire.
  4. Maintenez le périphérique en place, introduisez les vis à travers les clips de montage et dans les trous prévus à cet effet, puis serrez soigneusement toutes les vis.
    Important : Ne serrez pas trop, vous risqueriez de fissurer les clips de fixation.