Installation - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous transportez et utilisez le SNC :
  • transportez le SNC dans son conteneur d'origine pour minimiser les vibrations et les chocs.
  • vérifiez que toutes les pièces ont bien été envoyées avec le SNC.
  • ne faites pas tomber le SNC. Il ne doit subir aucun choc physique.
  • n'utilisez pas d'adaptateurs USB non approuvés sur les deux ports USB. Les ports USB fonctionnent uniquement avec des adaptateurs USB testés et approuvés pour une utilisation avec le SNC. Les adaptateurs non approuvés ne fonctionnent pas sur les ports USB du SNC. Reportez-vous à la section Informations de commande des accessoires pour obtenir la liste des adaptateurs USB approuvés et pris en charge.
Important : N’ouvrez le boîtier sous aucun prétexte. Le moteur réseau ne comporte pas de pièces dont l’entretien puisse être effectué par l’utilisateur. Des étiquettes à témoin d'intégrité sur le périphérique avertissent les installateurs, les techniciens d'entretien, les propriétaires de bâtiments et nos inspecteurs RMA qu'ils ne doivent pas ouvrir ou modifier le périphérique sans autorisation.