Informations de commande des accessoires - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Tableau 1. Informations de commande d'accessoires pour SNC

Code produit

Description

TL-MAP1810-xx

Serveur Web de poche qui offre une interface utilisateur mobile sans fil pour les thermostats, petites unités de toit et régulateurs de terrain Metasys. Pour identifier le produit adapté à votre pays, voir la page Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

Remarque : La version initiale prend uniquement en charge les communications MAP avec régulateurs d'équipement connectés au bus FC et non à l'application au sein du SNC (incluse dans des versions ultérieures).

AS-XFR100-1

Transformateur de puissance avec boîtier, classe 2, 24 Vca, puissance maximale de 92 VA.

AS-XFR010-1

Transformateur de puissance sans boîtier, classe 2, 24 Vca, puissance maximale de 92 VA.

ACC-USBLON-0 1

Adaptateur USB-LonWorks. Inclut un support de montage sur rail DIN. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNC.

ACC-USBMBUS-01 Convertisseur USB-MBus jusqu’à 100 unités de charge. Testé et validé pour une utilisation avec des moteurs de réseau de supervision SNC et SNE.
ACC-USBRS232-01 Adaptateur USB vers RS232. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNC.
ACC-TBKINOUT-0 Kit de bornier d’entrée et de sortie de remplacement pour SNC, CG, CV et XPM. Le kit inclut 5 borniers d’entrée et de sortie de chaque position (2, 3 et 4), 30 borniers au total.
ACC-TBKPWFCSA-0 Kit de borniers de remplacement pour borniers d'alimentation, de bus FC et de bus SA. Tous les borniers sont amovibles et étiquetés. Le kit inclut 5 borniers de chaque type.
MS-FCP-0

Licence d'activation des fichiers de progiciel de régulateur d'équipement Metasys nécessaire à l'outil CCT (Controller Configuration Tool).

TL-CCT-0

Licence d'activation du logiciel CCT Metasys pour un utilisateur.

TL-SCT-0

Logiciel SCT (System Configuration Tool) pour les installations locales. Logiciel nouveau projet pour les sites sur lesquels aucune version antérieure du SCT n'est installée.

TL-SCT-6

Logiciel SCT (System Configuration Tool) pour les installations locales. Logiciel de mise à niveau pour les versions précédentes du SCT devant être mises à niveau vers la dernière version.

M4-DLK0350-0

Afficheur du régulateur local, couleur, 89 mm (3,5 pouces) avec clavier de navigation

TL-BUNDLEMS-0 Tool Bundle Metasys, Nouveau

Capteurs sans fil de température ambiante de la série WRZ

Voir le document WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) pour obtenir une description de modèles de sonde spécifiques.

WRZ-7860-0

Récepteur pour systèmes de capteurs de température ambiante sans fil en direct - fonctionne avec les capteurs de température ambiante série WRZ

WRZ-SST-120

Voir le document WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) pour les instructions d’utilisation.

ZFR-HPSST-0 Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec le système WRG1830/ZFR183x de forte puissance et les capteurs WRZ de faible puissance (10 mW). Voir le document ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (réf. 24-11461-00012) pour obtenir les instructions d’utilisation.
Système de bus de terrain sans fil séries WRG1830/ZFR183x Pro

Pour plus d'informations sur les produits nécessaires aux installations de bus de terrain sans fil et pour obtenir une liste des produits disponibles, voir la page WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

La clé matérielle USB ZFR fournit une connexion sans fil via le CCT pour permettre la mise en service sans fil des régulateurs CGM et CVM. Elle permet également d’utiliser l’outil ZFR Checkout Tool (ZCT), outil de validation de la connectivité, dans le CCT.

Remarque : ZFR-USBHA-0 n’est pas compatible avec la série WRG1830/ZFR183x Pro.
Remarque : La ZFR-USBHA-0 remplace la clé matérielle USB IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Voir l'aide ZCT Checkout Tool Help (LIT-12012292) ou le document WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356) pour obtenir plus d’informations sur la clé matérielle ZFR-USBHA-0 ZFR.
Tableau 2. Informations de commande d'accessoires M-Bus

Code produit

Description

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max., 24 Vca/Vcc (connexion RS-232) ; nécessite un adaptateur ACC-USBRS232-0

SIS-MBUSNCLL-1E Convertisseur de niveau M-Bus jusqu’à 100 unités de charge, 24 Vca/Vcc (connexion IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 24 Vca/Vcc

SIS-MBUSRPLH-0E

Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 230 Vca

INT-DX-KAB01

Câble de connexion série en option SUB-D-à-RJ-12 pour une utilisation avec SIS-MBUSSCLL-0E

MR003USB Adaptateur Mikro-Master USB–M-Bus jusqu’à 10 appareils M-Bus
Remarque : Commandez cet accessoire, fabriqué par Relay GmbH, directement auprès du fournisseur.
Remarque : Marché européen : commandez les accessoires SISMBUSxxxx-0E et INT-DX-KAB01 sur AOMS auprès du centre de distributioneuropéenJohnson Controls.
Remarque : Commandez l’accessoire MR003USB, fabriqué par Relay GmbH, directement auprès du fournisseur.
Tableau 3. Informations de commande d'accessoires pour KNX

Code produit

Description

GRIPIN01-S-KNX

Module d’interface KNX IP permettant de connecter la ligne KNX au moteur de réseau

GRRIN01-KNX

Routeur KNX IP permettant de connecter la ligne KNX à un moteur de réseau via Ethernet, incluant une fonctionnalité de couplage de ligne ou de zone

Remarque : Pour le marché européen, commandez ces accessoires KNX sur AOMS auprès du centre de distributioneuropéenJohnson Controls.
Remarque : Lorsque vous utilisez GRIPIN01-S-KNX pour l'intégrationSNx,utilisez le mode non sécurisé. Définissez le pilote Metasys sur N=ROUTING MODE et dans ETS, désactivez le mode sécurisé.
Tableau 4. Informations de commande de la formation sur l'outil Modbus

Numéro de la formation

Titre et description de la formation

C-10077-EN

Formation au logiciel de l'outil VGE (Amérique du Nord)

L'outil VGE est nécessaire pour générer des tables de mappage Modbus personnalisées.

PTK-CONT-26

Formation au logiciel de l'outil VGE (Europe et Asie)

L'outil VGE est nécessaire pour générer des tables de mappage Modbus personnalisées.

Remarque : Les intégrations Modbus nécessitent une ou plusieurs tables de définition de fournisseur Modbus (VMD) pour des équipements tiers spécifiques. Vous pouvez acheter des tables auprès de votre antenne régionale Service d'intégration de systèmes (SIS), ou vous pouvez créer les tables à l'aide de l'outil Générateur de VMD Express (VGE). Pour obtenir une licence, veuillez assister à la formation figurant dans ce tableau.
1 Les adaptateurs non approuvés ne fonctionnent pas sur les ports USB du SNC.