Informations de commande des SNC - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - Network Engine - 12.0

Guide d'installation du SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
Language
Français (France)

Les modèles de SNC répertoriés dans les tableaux suivants sont également disponibles en version reconditionnée. Pour commander une version reconditionnée, ajoutez un R après le code produit.

Remarque : Étant donné que le SNC25151-0x et le SNC16121-0x sont de nouveaux modèles, les versions reconditionnées peuvent ne pas être disponibles.

Les modèles SNC25152-0x et SNC16122-0x sont tous deux disponibles avec des afficheurs intégrés. Pour commander un SNC avec un afficheur intégré, ajoutez H après le numéro de code du produit.

Tableau 1. Caractéristiques de base du SNC

Code produit

Description

M4-SNCxxxxx-0x

Série de moteurs de contrôle de réseau SNC

Tous les modèles de SNC possèdent les éléments suivants :

  • des borniers enfichables ;
  • un Portail de gestion du site (SMP) UI
  • le système d’exploitation Wind River® Linux ;
  • trois clips de fixation pour un montage direct avec vis ou sur un rail DIN ;
  • la prise en charge de BACnet/IP, BACnet/SC, MS/TP, N2, LonWorks, Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus, KNX, de la gestion vidéo Tyco C•CURE et victor, de l’unité de commande d’alarme incendie Simplex, des systèmes d’éclairage numérique Molex et CREE, des centrales d’incendie Zettler, des serveurs OPC UA, de MQTT.