Schémas de terminaison - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Un ensemble de schémas de terminaison de Johnson Controls détaillent le câblage des entrées et sorties des régulateurs. Reportez-vous aux figures de cette section pour prendre connaissance des schémas de terminaison applicables à votre cas.

Remarque : Lorsque vous migrez un NCE vers un SNC, vous devez ajouter un cavalier externe pour les sorties BO dont la source interne était sur le NCE, car le SNC ne contient pas de cavaliers intégrés amovibles.
Tableau 1. Schémas de terminaison
Type de périphérique de terrain Type d'E/S Schémas de terminaison
Sonde de température IU

Entrée de tension - source externe

IU
Entrée de tension - source interne IU
Entrée de tension (auto-alimentée) IU
Entrée de courant - source externe (isolée) IU
Entrée de courant - source externe (2 fils) IU
Entrée de courant - source externe (3 fils) IU
Entrée de courant - source externe (en boucle) IU
Retour d'EPP-1000 IU
Contact sec (entrée binaire) IU ou BI
Sortie de 0-10 Vcc vers l'actionneur (source externe) CO ou AO
Sortie de 0-10 Vcc vers l'actionneur (source interne) CO ou AO
Sortie de courant AO
Sortie analogique (courant) AO
Sortie Triac 24 Vca (charge haute, source interne, Triac) BO ou CO
Sortie Triac 24 Vca (charge basse, source externe) BO ou CO
Régulation incrémentielle de l'actionneur (charge haute, source interne, Triac) BO
Régulation incrémentielle de l'actionneur (charge basse, source interne, Triac) BO
Poste de réseau avec prise téléphonique (adresse fixe = 199)

Bus SA

Poste de réseau avec terminaux adressables Bus SA
Capteurs Série NS8000 Bus SA
Poste de réseau avec terminaux (adresse fixe = 199)

Bus SA