Considérations et recommandations relatives au câblage - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Remarque : Les SNC ont des limites fixes quant au nombre de régulateurs de terrain qu'ils peuvent prendre en charge. Si vous envisagez de remplacer un NCE (Network Control Engine, moteur de contrôle de réseau) par un SNC, prenez ces nouvelles limites en considération. Si l'un des moteurs de réseau à remplacer possède un nombre de périphériques supérieur à la limite du SNC, vous devrez peut-être répartir les régulateurs de terrain sur différents moteurs de réseau. Pour plus d’informations, reportez-vous au document SNC Commissioning Guide (LIT-12013295).
Tableau 1. Règles relatives aux réseaux Ethernet
Catégorie

Limites et règles

Général

Topologie en étoile avec commutateurs de réseau

Type et longueur de ligne

2000 m (6600 pi) pour les lignes en plastique ou en fibre de verre optique avec adaptateur externe

1000 BaseT : câble CAT5E de 100 m (330 pi)

100 BaseT : câble CAT5 de 100 m (330 pi)

10 BaseT : câble CAT5 de 100 m (330 pi)

Terminaisons

Aucune terminaison de fin de ligne n'est autorisée pour une BaseT 1000/100/10.

Tableau 2. Règles de bus FC pour les périphériques MS/TP

Catégorie

Limites et règles

Général

Un bus FC avec 50 périphériques MS/TP maximum pour SNC2515x-0 et SNC1612x-0, et 4 périphériques MS/TP maximum pour SNC2515x-04 et SNC1612x-04.

Remarque : Un port FC sur un SNC ne permet de connecter qu'un seul segment de bus sur un bus FC.

Seule une topologie en guirlande est autorisée (aucune topologie en étoile ou en T n'est possible).

Nombre de périphériques

Un bus FC avec 50 régulateurs MS/TP maximum sur un seul segment de bus FC pour SNC2515x-0 ou SNC1612x-0.

Un bus FC avec 4 régulateurs MS/TP maximum sur un seul segment de bus FC pour SNC2515x-04 ou SNC1612x-04.

Longueur de câble d'un bus FC

Un bus FC peut être de 1520 m (4987 pi) maximum avec un câble blindé, torsadé, à 3 fils de 0,6 mm (22 AWG).

En cas de connexion en fibre optique : 2010 m (6594 pi) entre deux modems de fibre optique

Câble

Il est recommandé d'utiliser un câble torsadé blindé à 3 fils de 0,6 mm (22 AWG).

Il est autorisé d'utiliser un câble blindé, toronné, à 4 fils (deux paires torsadées), de 0,6 mm (22 AWG).

Remarque : Vérifiez que les dérivations de bus + et - forment une paire torsadée. Pour les applications utilisant un câble à deux paires torsadées et 4 fils, séparez et isolez le conducteur non utilisé. Pour plus d'informations, consultez le document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .

Terminaison EOL de bus FC

L'interrupteur EOL doit être en position ON (ou un terminateur EOL installé) sur les deux périphériques situés à chaque extrémité du segment de bus FC. Les interrupteurs EOL doivent être en position OFF (ou le terminateur EOL désactivé) pour tous les autres périphériques du segment de bus FC.

Tableau 3. Règles de bus FC pour les périphériques N2

Catégorie

Limites et règles

Général

Un seul tronc N2 est pris en charge.

Seuls les périphériques en guirlande (longueur de tronçon maximum de 3 m (10 pi) pour tous les périphériques) sont pris en charge.

Nombre de périphériques N2 pris en charge

Jusqu’à 50 périphériques N2 sur le tronc N2 pour le SSNC2515x-0 et le SNC1612x-0.

Jusqu’à 4 périphériques N2 sur le tronc N2 pour le SSNC2515x-04 et le SNC1612x-04.

Type et longueur de câble

Câble à paire torsadée de 1500 m (4921 pi)

2000 m (6561 pi) entre deux modems de fibre optique

Type de câble

Il est recommandé d'utiliser des câbles rigides ou torsadés de 1,0 mm (18 AWG) à 3 fils. L'utilisation de câbles rigides ou torsadés plus épais de 0,5 mm (24 AWG) à 3 ou 4 fils (deux paires torsadées) est acceptable.

Remarque : Vérifiez que les dérivations de bus + et - forment une paire torsadée. Pour les applications utilisant un câble à deux paires torsadées et 4 fils, séparez et isolez le conducteur non utilisé.

Terminaison de bus

Les périphériques N2 ont une autoterminaison et n'ont pas de configuration EOL.

Tableau 4. Règle de bus SA

Catégorie

Limites et règles

Général

Chaque superviseur de bus prend en charge un bus SA.

Nombre de périphériques SA

Les applications de bus SA sont limitées à une charge de 240 mA. La meilleure pratique de configuration d'un bus SA est de limiter la consommation totale d'énergie de fonctionnement disponible à 100 mA ou moins. Ce niveau de puissance vous permet de connecter une passerelle MAP au bus pour la mise en service, le réglage et la surveillance.

Remarque : Reportez-vous aux caractéristiques techniques mentionnées sur les capteurs utilisés, car elles limitent le nombre de périphériques connectés à un bus SA.
Longueur de câble d'un bus SA

365 m (1198 pi) maximum

152 m (500 pi) maximum entre un capteur réseau NS et le SNC de supervision du bus alimentant le capteur, avec un câble de bus connecté aux borniers à vis du bus SA

30 m (98 pi) maximum pour les capteurs réseau utilisant des câbles de bus connectés à la prise modulaire à 6 broches (port de bus SA à 6 broches).

366 m (1198 pi) maximum

Type de câble de bus recommandé

Connexion à un bornier à vis : Câble blindé, toronné, à 2 paires torsadées (4 fils), de 0,6 mm (22 AWG) pour les borniers à vis

Connexion à une prise modulaire : Connecteur modulaire à 6 broches avec 6 fils de 24 ou 26 AWG, 3 paires torsadées

Terminaison EOL de bus SA

Chaque superviseur de bus SA dispose d'une terminaison EOL intégrée (sur ON), qui fournit en général une terminaison EOL suffisante pour un bus SA. En cas de bus SA long ou de problèmes de communication persistants sur un bus SA, une terminaison EOL peut être nécessaire sur le dernier périphérique du bus SA en plus de la terminaison EOL intégrée du superviseur de bus SA. Tous les modèles de SNC sont des superviseurs de bus SA.

Tableau 5. Consignes pour une topologie de bus de réseau LonWorks

Type de câble

Longueur de segment maximum avec périphériques FTT10 uniquement 1

Longueur de segment maximum avec périphériques FTT10 et/ou LPT10/11

Câble Belden 85102

2700 m (8850 pi)

2200 m (7200 pi)

Câble Belden 8471

2700 m (8850 pi)

2200 m (7200 pi)

Niveau IV, 22 AWG

1400 m (4600 pi)

1150 m (3770 pi)

JY (St.) Y 2 x 2 x 0,8

900 m (2950 pi)

750 m (2460 pi)

Tableau 6. Consignes pour une topologie libre de réseau LonWorks

Type de câble

Distance maximum de nœud à nœud

Longueur de segment maximum avec périphériques FTT10 et/ou LPT10/11

Câble Belden 85102

500 m (1640 pi)

500 m (1640 pi)

Câble Belden 8471

500 m (1640 pi)

500 m (1640 pi)

Niveau IV, 22 AWG

400 m (1300 pi)

500 m (1640 pi)

JY (St.) Y 2 x 2 x 0,8

320 m (1050 pi)

500 m (1640 pi)

Tableau 7. Nombre maximum de périphériques par segment de réseau LonWorks

Type de périphérique

Nombre maximum autorisé

Nœuds FTT10 uniquement

Un tronc de réseau LonWorks avec 64 périphériques LonWorks maximum pour SNC2515x-0 ou SNC1612x-0.

Un tronc de réseau LonWorks avec 4 périphériques LonWorks maximum pour SNC2515x-04 et SNC1612x-04.

Nœuds mixtes FTT10 et LPT-10/11 2

([FTT10 x 2] + LPT10) < 32

Répéteurs de couches physiques

1 par segment maximum

Terminaisons 3

Topologie du bus

2 terminaisons de bus de type EOL requises (NU-EOL202-0)

Topologie libre

1 terminateur pour topologie libre requis (NU-EOL203-0)

Tableau 8. Règles de RTU Modbus
Catégorie Limites et règles

Général

Une connexion directe entre la RTU Modbus et le port de bus FC du SNC.

Une connexion entre la RTU Modbus et un adaptateur USB-RS-232.

Nombre de périphériques

Jusqu'à 50 périphériques Modbus (RS-485).

Un périphérique avec adaptateur USB-à-RS-232

Longueur de câble

Longueur de câble RS-485 jusqu'à 1520 m (4987 pieds)

Longueur de câble RS-232 jusqu'à 15 m (49,2 pieds)

Type de câble

Il est autorisé d'utiliser un câble RS-485 blindé, toronné, torsadé, à 3 fils, de 0,6 mm (22 AWG). Il est autorisé d'utiliser un câble standard homologué pour une utilisation avec un bus N2 ou FC.

Il est autorisé d'utiliser un câble blindé et toronné à 4 fils (deux paires torsadées), de 0,6 mm (22 AWG).

Câble RS-232 toronné, 3-9 conducteurs, pour données sérielles, 20–24 AWG

Terminaisons

RS-485 : L'interrupteur de bout de ligne (EOL) doit être en position ON (ou un terminateur EOL installé) sur les deux périphériques situés à chaque extrémité du segment de bus RS-485. Les interrupteurs EOL doivent être en position OFF (ou le terminateur EOL désactivé) pour tous les autres périphériques du segment de bus RS-485.

RS-232 : Aucune terminaison

Tableau 9. Règles de protocole M-Bus (topologie de bus)

Catégorie

Règles

Général

Vous devez utiliser un convertisseur de niveau RS-485 connecté, un convertisseur de niveau de réseau connecté ou un convertisseur USB-M-Bus approuvé.

Il n'existe aucune restriction de topologie, mais la topologie de bus est recommandée.

Nombre de périphériques

1 convertisseur de niveau RS-485 ou 5 convertisseurs de niveau réseau : dépend de l’adaptateur, le maximum logique est de 50 périphériques pour le convertisseur de niveau ou le convertisseur de niveau connecté au réseau.

2 adaptateurs USB-à-M-Bus : n’accepte que 10 charges.

Type et longueur de ligne

La longueur dépend de la résistance du câble, de la capacitance, du nombre de périphériques, de la position des périphériques et de la vitesse de communication configurée. Exemples de cas pour le calcul :

Débit en bauds 4 5

Nombre maximal d'unités de charge

Distance max. entre le convertisseur et les périphériques

Distance maximale pour l'ensemble du bus

Type et longueur de ligne

38 400

64

350 m (1148 pi)

1000 m (3281 pi)

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm)

Type et longueur de ligne

9600

64

350 m (1148 pi)

4000 m (13 123 pi)

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm)

250

350 m (1148 pi)

1000 m (3281 pi)

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm)

Type et longueur de ligne

2400

64

3000 m (9842 pi)

5000 m (16 404 pi)

(2 mm x 1,0 mm [18 AWG], blindage recommandé, résistance < 90 ohm)

64

1000 m (3281 pi)

4000 m (13 123 pi)

(2 mm x 1,0 mm [18 AWG], blindage, résistance < 90 ohm)

250

350 m (1148 pi)

4000 m (13 123 pi)

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm)

250

350 m (1148 pi)

4000 m (13 123 pi)

(2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm)

Câble

Câble à paire torsadée. Le blindage est facultatif.

Terminaison

Aucune terminaison

Tableau 10. Règles de connexion du SNC au convertisseur (M-Bus uniquement)
Catégorie Règles/Limites

Général

Choix :

  • Convertisseur de niveau RS-485
  • Convertisseur de niveau de réseau
  • Adaptateur USB–M-Bus

Nombre de périphériques

1 convertisseur de niveau RS-485

5 convertisseurs de niveau de réseau

2 adaptateurs USB-à-M-Bus

Type et longueur de ligne

Convertisseur de niveau RS-485 vers SNC : 1500 m (5000 pi) maximum

Convertisseur de niveau réseau vers SNC : longueur maximum de 2000 m (6600 pi) pour le plastique/la fibre optique avec un adaptateur externe.

Adaptateur USB-à-M-Bus vers SNC : 1 m (3,3 pi) maximum

Terminaison

Aucune terminaison

Remarque : Reportez-vous au document Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149).
Tableau 11. Règles de protocole KNX

Catégorie

Limites et règles

Général

Aucune restriction de topologie

Nombre de périphériques

En fonction de la topologie et du type de câble choisis

Type et longueur de ligne

Câble à paire torsadée recommandé. La longueur dépend de la résistance du câble, de la capacitance, du nombre de périphériques, de la position des périphériques et de la vitesse de communication.

Type de câble

Fils massifs et toronnés en cuivre avec gaine extérieure et une ou deux paires torsadées ; de 0,8 à 1,0 mm (20 à 18 AWG)

Un blindage est nécessaire et doit couvrir l'intégralité du diamètre.

Conducteur de drainage : diamètre minimum de 0,5 mm (26 AWG)

Terminaison

Aucune terminaison

Système de gestion de la qualité du fabricant

Exigences minimales requises : ISO 9002

1 Pour la topologie de bus, la longueur maximum de tronçon de câble est de 3 m (10 pi) ; les longueurs de tronçon doivent être incluses dans la longueur de segment globale.
2 Chaque segment de canal LPT10/11 (entre répéteurs) requiert sa propre alimentation électrique. D’autres facteurs, tels que la consommation électrique de chaque périphérique LPT10/11, peuvent limiter un segment à un nombre inférieur de périphériques.
3 Les modèles de SNE avec l'interface de réseau LonWorks n'ont pas de terminaison de réseau interne.
4 L’unité de charge est un courant de veille défini. Un périphérique est autorisé à avoir une consommation de courant d’une unité de charge par défaut, sinon les unités de charge requises doivent être indiquée sur le périphérique et dans la documentation.
5 Utilisez des répéteurs M-Bus pour augmenter la longueur et le nombre des unités de charge admises.