Catégorie |
Limites et règles |
---|---|
Général |
Topologie en étoile avec commutateurs de réseau |
Type et longueur de ligne |
2000 m (6600 pi) pour les lignes en plastique ou en fibre de verre optique avec adaptateur externe |
1000 BaseT : câble CAT5E de 100 m (330 pi) 100 BaseT : câble CAT5 de 100 m (330 pi) 10 BaseT : câble CAT5 de 100 m (330 pi) |
|
Terminaisons |
Aucune terminaison de fin de ligne n'est autorisée pour une BaseT 1000/100/10. |
Catégorie |
Limites et règles |
---|---|
Général |
Un bus FC avec 50 périphériques MS/TP maximum pour SNC2515x-0 et SNC1612x-0, et 4 périphériques MS/TP maximum pour SNC2515x-04 et SNC1612x-04. Remarque : Un port FC sur un SNC ne permet de connecter qu'un seul segment de bus sur un bus FC.
Seule une topologie en guirlande est autorisée (aucune topologie en étoile ou en T n'est possible). |
Nombre de périphériques |
Un bus FC avec 50 régulateurs MS/TP maximum sur un seul segment de bus FC pour SNC2515x-0 ou SNC1612x-0. |
Un bus FC avec 4 régulateurs MS/TP maximum sur un seul segment de bus FC pour SNC2515x-04 ou SNC1612x-04. |
|
Longueur de câble d'un bus FC |
Un bus FC peut être de 1520 m (4987 pi) maximum avec un câble blindé, torsadé, à 3 fils de 0,6 mm (22 AWG). |
En cas de connexion en fibre optique : 2010 m (6594 pi) entre deux modems de fibre optique |
|
Câble |
Il est recommandé d'utiliser un câble torsadé blindé à 3 fils de 0,6 mm (22 AWG). Il est autorisé d'utiliser un câble blindé, toronné, à 4 fils (deux paires torsadées), de 0,6 mm (22 AWG). Remarque : Vérifiez que les dérivations de bus + et - forment une paire torsadée. Pour les applications utilisant un câble à deux paires torsadées et 4 fils, séparez et isolez le conducteur non utilisé. Pour plus d'informations, consultez le document
MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034)
.
|
Terminaison EOL de bus FC |
L'interrupteur EOL doit être en position ON (ou un terminateur EOL installé) sur les deux périphériques situés à chaque extrémité du segment de bus FC. Les interrupteurs EOL doivent être en position OFF (ou le terminateur EOL désactivé) pour tous les autres périphériques du segment de bus FC. |
Catégorie |
Limites et règles |
---|---|
Général |
Un seul tronc N2 est pris en charge. |
Seuls les périphériques en guirlande (longueur de tronçon maximum de 3 m (10 pi) pour tous les périphériques) sont pris en charge. |
|
Nombre de périphériques N2 pris en charge |
Jusqu’à 50 périphériques N2 sur le tronc N2 pour le SSNC2515x-0 et le SNC1612x-0. |
Jusqu’à 4 périphériques N2 sur le tronc N2 pour le SSNC2515x-04 et le SNC1612x-04. | |
Type et longueur de câble |
Câble à paire torsadée de 1500 m (4921 pi) |
2000 m (6561 pi) entre deux modems de fibre optique |
|
Type de câble |
Il est recommandé d'utiliser des câbles rigides ou torsadés de 1,0 mm (18 AWG) à 3 fils. L'utilisation de câbles rigides ou torsadés plus épais de 0,5 mm (24 AWG) à 3 ou 4 fils (deux paires torsadées) est acceptable. Remarque : Vérifiez que les dérivations de bus + et - forment une paire torsadée. Pour les applications utilisant un câble à deux paires torsadées et 4 fils, séparez et isolez le conducteur non utilisé.
|
Terminaison de bus |
Les périphériques N2 ont une autoterminaison et n'ont pas de configuration EOL. |
Catégorie |
Limites et règles |
---|---|
Général |
Chaque superviseur de bus prend en charge un bus SA. |
Nombre de périphériques SA |
Les applications de bus SA sont limitées à une charge de 240 mA. La meilleure pratique de configuration d'un bus SA est de limiter la consommation totale d'énergie de fonctionnement disponible à 100 mA ou moins. Ce niveau de puissance vous permet de connecter une passerelle MAP au bus pour la mise en service, le réglage et la surveillance. Remarque : Reportez-vous aux caractéristiques techniques mentionnées sur les capteurs utilisés, car elles limitent le nombre de périphériques connectés à un bus SA.
|
Longueur de câble d'un bus SA |
365 m (1198 pi) maximum |
152 m (500 pi) maximum entre un capteur réseau NS et le SNC de supervision du bus alimentant le capteur, avec un câble de bus connecté aux borniers à vis du bus SA |
|
30 m (98 pi) maximum pour les capteurs réseau utilisant des câbles de bus connectés à la prise modulaire à 6 broches (port de bus SA à 6 broches). |
|
366 m (1198 pi) maximum |
|
Type de câble de bus recommandé |
Connexion à un bornier à vis : Câble blindé, toronné, à 2 paires torsadées (4 fils), de 0,6 mm (22 AWG) pour les borniers à vis Connexion à une prise modulaire : Connecteur modulaire à 6 broches avec 6 fils de 24 ou 26 AWG, 3 paires torsadées |
Terminaison EOL de bus SA |
Chaque superviseur de bus SA dispose d'une terminaison EOL intégrée (sur ON), qui fournit en général une terminaison EOL suffisante pour un bus SA. En cas de bus SA long ou de problèmes de communication persistants sur un bus SA, une terminaison EOL peut être nécessaire sur le dernier périphérique du bus SA en plus de la terminaison EOL intégrée du superviseur de bus SA. Tous les modèles de SNC sont des superviseurs de bus SA. |
Type de câble |
Longueur de segment maximum avec périphériques FTT10 uniquement 1 |
Longueur de segment maximum avec périphériques FTT10 et/ou LPT10/11 |
---|---|---|
Câble Belden 85102 |
2700 m (8850 pi) |
2200 m (7200 pi) |
Câble Belden 8471 |
2700 m (8850 pi) |
2200 m (7200 pi) |
Niveau IV, 22 AWG |
1400 m (4600 pi) |
1150 m (3770 pi) |
JY (St.) Y 2 x 2 x 0,8 |
900 m (2950 pi) |
750 m (2460 pi) |
Type de câble |
Distance maximum de nœud à nœud |
Longueur de segment maximum avec périphériques FTT10 et/ou LPT10/11 |
---|---|---|
Câble Belden 85102 |
500 m (1640 pi) |
500 m (1640 pi) |
Câble Belden 8471 |
500 m (1640 pi) |
500 m (1640 pi) |
Niveau IV, 22 AWG |
400 m (1300 pi) |
500 m (1640 pi) |
JY (St.) Y 2 x 2 x 0,8 |
320 m (1050 pi) |
500 m (1640 pi) |
Type de périphérique |
Nombre maximum autorisé |
---|---|
Nœuds FTT10 uniquement |
Un tronc de réseau LonWorks avec 64 périphériques LonWorks maximum pour SNC2515x-0 ou SNC1612x-0. |
Un tronc de réseau LonWorks avec 4 périphériques LonWorks maximum pour SNC2515x-04 et SNC1612x-04. |
|
Nœuds mixtes FTT10 et LPT-10/11 2 |
([FTT10 x 2] + LPT10) < 32 |
Répéteurs de couches physiques |
1 par segment maximum |
Terminaisons 3 |
|
Topologie du bus |
2 terminaisons de bus de type EOL requises (NU-EOL202-0) |
Topologie libre |
1 terminateur pour topologie libre requis (NU-EOL203-0) |
Catégorie | Limites et règles |
---|---|
Général |
Une connexion directe entre la RTU Modbus et le port de bus FC du SNC. Une connexion entre la RTU Modbus et un adaptateur USB-RS-232. |
Nombre de périphériques |
Jusqu'à 50 périphériques Modbus (RS-485). Un périphérique avec adaptateur USB-à-RS-232 |
Longueur de câble |
Longueur de câble RS-485 jusqu'à 1520 m (4987 pieds) Longueur de câble RS-232 jusqu'à 15 m (49,2 pieds) |
Type de câble |
Il est autorisé d'utiliser un câble RS-485 blindé, toronné, torsadé, à 3 fils, de 0,6 mm (22 AWG). Il est autorisé d'utiliser un câble standard homologué pour une utilisation avec un bus N2 ou FC. Il est autorisé d'utiliser un câble blindé et toronné à 4 fils (deux paires torsadées), de 0,6 mm (22 AWG). Câble RS-232 toronné, 3-9 conducteurs, pour données sérielles, 20–24 AWG |
Terminaisons |
RS-485 : L'interrupteur de bout de ligne (EOL) doit être en position ON (ou un terminateur EOL installé) sur les deux périphériques situés à chaque extrémité du segment de bus RS-485. Les interrupteurs EOL doivent être en position OFF (ou le terminateur EOL désactivé) pour tous les autres périphériques du segment de bus RS-485. RS-232 : Aucune terminaison |
Catégorie |
Règles |
|||
---|---|---|---|---|
Général |
Vous devez utiliser un convertisseur de niveau RS-485 connecté, un convertisseur de niveau de réseau connecté ou un convertisseur USB-M-Bus approuvé. Il n'existe aucune restriction de topologie, mais la topologie de bus est recommandée. |
|||
Nombre de périphériques |
1 convertisseur de niveau RS-485 ou 5 convertisseurs de niveau réseau : dépend de l’adaptateur, le maximum logique est de 50 périphériques pour le convertisseur de niveau ou le convertisseur de niveau connecté au réseau. 2 adaptateurs USB-à-M-Bus : n’accepte que 10 charges. |
|||
Type et longueur de ligne |
La longueur dépend de la résistance du câble, de la capacitance, du nombre de périphériques, de la position des périphériques et de la vitesse de communication configurée. Exemples de cas pour le calcul : |
|||
Nombre maximal d'unités de charge |
Distance max. entre le convertisseur et les périphériques |
Distance maximale pour l'ensemble du bus |
||
Type et longueur de ligne |
38 400 |
64 |
350 m (1148 pi) |
1000 m (3281 pi) (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm) |
Type et longueur de ligne |
9600 |
64 |
350 m (1148 pi) |
4000 m (13 123 pi) (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm) |
250 |
350 m (1148 pi) |
1000 m (3281 pi) (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm) |
||
Type et longueur de ligne |
2400 |
64 |
3000 m (9842 pi) |
5000 m (16 404 pi) (2 mm x 1,0 mm [18 AWG], blindage recommandé, résistance < 90 ohm) |
64 |
1000 m (3281 pi) |
4000 m (13 123 pi) (2 mm x 1,0 mm [18 AWG], blindage, résistance < 90 ohm) |
||
250 |
350 m (1148 pi) |
4000 m (13 123 pi) (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm) |
||
250 |
350 m (1148 pi) |
4000 m (13 123 pi) (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], blindage, résistance < 30 ohm) |
||
Câble |
Câble à paire torsadée. Le blindage est facultatif. |
|||
Terminaison |
Aucune terminaison |
Catégorie | Règles/Limites |
---|---|
Général |
Choix :
|
Nombre de périphériques |
1 convertisseur de niveau RS-485 5 convertisseurs de niveau de réseau 2 adaptateurs USB-à-M-Bus |
Type et longueur de ligne |
Convertisseur de niveau RS-485 vers SNC : 1500 m (5000 pi) maximum Convertisseur de niveau réseau vers SNC : longueur maximum de 2000 m (6600 pi) pour le plastique/la fibre optique avec un adaptateur externe. Adaptateur USB-à-M-Bus vers SNC : 1 m (3,3 pi) maximum |
Terminaison |
Aucune terminaison |
Catégorie |
Limites et règles |
---|---|
Général |
Aucune restriction de topologie |
Nombre de périphériques |
En fonction de la topologie et du type de câble choisis |
Type et longueur de ligne |
Câble à paire torsadée recommandé. La longueur dépend de la résistance du câble, de la capacitance, du nombre de périphériques, de la position des périphériques et de la vitesse de communication. |
Type de câble |
Fils massifs et toronnés en cuivre avec gaine extérieure et une ou deux paires torsadées ; de 0,8 à 1,0 mm (20 à 18 AWG) Un blindage est nécessaire et doit couvrir l'intégralité du diamètre. Conducteur de drainage : diamètre minimum de 0,5 mm (26 AWG) |
Terminaison |
Aucune terminaison |
Système de gestion de la qualité du fabricant |
Exigences minimales requises : ISO 9002 |