Caractéristique |
Description |
---|---|
Puissance nécessaire |
Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum) |
Consommation électrique |
33 VA maximum (alimentation principale) Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l'alimentation fournie aux appareils connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu'à 12 VA chacun, pour une consommation totale possible de 132 VA supplémentaires (maximum).
|
Source d'alimentation | Bornes de l'alimentation de +15 Vcc fournissant un courant de 100 mA au total ; nombre d'entrées : cinq, sur les bornes d'entrée universelle ; pour appareils d'entrée actifs (3 fils) |
Afficheur | Afficheur de 61 mm (2,4 po), résolution 320 x 240 (modèles -0H et -04H uniquement) |
Alimentation du bus SA | 15 V à 240 mA maximum |
Système d'exploitation |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme) |
Processeur |
Processeur NXP i.MX6DualLite, 1 GHz, double cœur 32 bits Cortex A9 |
Mémoire |
16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d'exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde de données opérationnelles 2 Go de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles |
Résolution d’entrée universelle (UI) |
Entrée : Convertisseur numérique ou analogique 24 bits |
Précision de la sortie analogique (AO) |
Sortie : Précision de +/- 200 mV pour les applications 0-10 Vcc |
Intégrations prises en charge |
BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP , MQ Telemetry Transport (MQTT), bus N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’incendie Zettler, OPC UA Gestion vidéo Tyco victor/C•CURE 9000, unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex, système d'éclairage Molex, système d'éclairage Cree SmartCast |
Interfaces réseau et série |
1 port Ethernet : SNC25152-0, SNC25152-0H, SNC25152-04, SNC25152-04H, SNC16122-0, SNC16122-0H, SNC16122-04 et SNC16122-04H 2 ports Ethernet : SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0, SNC16121-0H SNC16121-04 et SNC16121-04H Port(s) Ethernet : 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 à 8 broches Un port FC (port RJ-12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ-12 de 1,5 m [4,9 pi]) Un port SA (port RJ-12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ-12 de 1,5 m [4,9 pi]) Un port RS-485 optiquement isolé avec un bornier à 4 broches amovible Un port SA optiquement isolé avec un bornier amovible à 4 broches Deux ports USB A. Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge. |
Vitesses de transmission |
Communication Ethernet : 100 ou 10 Mbit/s Le moteur réseau réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec celui-ci, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s. Communication série optiquement isolée (bus FC) : 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (au choix) Communication du détecteur/actionneur (bus SA) : 38 400 bit/s |
Conditions de température ambiante |
En fonctionnement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F) Hors fonctionnement : de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F) |
Humidité ambiante |
Stockage : de 5 % à 95 % d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F) En fonctionnement : de 0 % à 90 % d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F) |
Boîtier |
Noir , mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
Montage |
Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm |
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) |
250 mm x 145 mm x 45,5 mm (9,84 po x 5,71 po x 1,79 po) |
Poids |
0,65 kg (1,433 lb) |
Conformité |
États-Unis : homologué UL, dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A, conforme à la norme FIPS 140-2 niveau 1 et validé par le certificat NIST n° 3389 |
Canada : homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation ; conforme Industry Canada, ICES-003 |
|
|
Europe : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive EMC. |
|
Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ. |
BACnet International : BTL 135-2020 homologués B-BC/B-RTR/B-BBMD, révision de protocole 18 |
|
|
Royaume-Uni : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. |
Caractéristique |
Description |
---|---|
Puissance nécessaire |
Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum) |
Consommation électrique |
32 VA maximum (alimentation principale) Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l'alimentation fournie aux appareils connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu'à 12 VA chacun, pour une consommation totale possible de 132 VA supplémentaires (maximum).
|
Source d'alimentation | Bornes de l'alimentation de +15 Vcc fournissant un courant de 100 mA au total ; nombre d'entrées : cinq, sur les bornes d'entrée universelle ; pour appareils d'entrée actifs (3 fils) |
Alimentation du bus SA | 15 V à 240 mA maximum |
Système d'exploitation |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme) |
Processeur |
Processeur NXP i.MX6DualLite, 1 GHz, double cœur 32 bits Cortex A9 |
Mémoire |
16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d'exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde de données opérationnelles 2 Go de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles |
Résolution d’entrée universelle (UI) |
Entrée : Convertisseur numérique ou analogique 24 bits |
Précision de la sortie analogique (AO) |
Sortie : Précision de +/- 200 mV pour les applications 0-10 Vcc |
Intégrations prises en charge |
BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, MQ Telemetry Transport (MQTT) , bus N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’alarme incendie Zettler et gestion vidéo Tyco C•CURE 9000, Simplex FACU, systèmes d’éclairage Molex et contrôle de l'éclairage Cree SmartCast |
Interfaces réseau et série |
Un port Ethernet (haut) pris en charge ; 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches Un port FC (port RJ-12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ-12 de 1,5 m [4,9 pi]) Un port SA (port RJ-12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ-12 de 1,5 m [4,9 pi]) Un port RS-485 optiquement isolé avec un bornier à 4 broches amovible Un port de bus FC optiquement isolé avec un bornier amovible à 4 broches Un port de bus SA optiquement isolé avec un bornier amovible à 4 broches Deux ports USB A Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge. |
Vitesses de transmission |
Communication Ethernet : 100 ou 10 Mbit/s Le moteur réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec lui, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s. Communication série optiquement isolée (bus FC) : 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (au choix) Communication du détecteur/actionneur (bus SA) : 38 400 bit/s |
Conditions de température ambiante |
En fonctionnement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F) Hors fonctionnement : de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F) |
Humidité ambiante |
Stockage : de 5 % à 95 % d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F) En fonctionnement : de 0 % à 90 % d’humidité relative, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F) |
Boîtier |
Noir, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
Montage |
Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm |
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) |
250 mm x 145 mm x 45,5 mm (9,84 po x 5,71 po x 1,79 po) |
Poids |
0,65 kg (1,433 lb) |
Conformité |
États-Unis : homologué UL, dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A, conforme à la norme FIPS 140-2 niveau 1 et validé par le certificat NIST n° 3389 |
Canada : homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation ; conforme Industry Canada, ICES-003 | |
|
Europe : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive EMC. |
|
Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ. |
BACnet International : BTL 135-2020 homologué B-BC/B-RTR/B-BBMD, révision de protocole 18 |
|
FIPS 140-2 Niveau 1 : Certifié conforme à la norme FIPS (Federal Information Processing Standard) ; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389 |
|
|
Royaume-Uni : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. |
Les caractéristiques de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces caractéristiques, consulter le bureau local de Johnson Controls®. Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une application impropre ou d’un usage abusif de ses produits.