Capacité du SNC - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Tableau 1. Capacité du SNC
  SNC2515x-0x SNC2515x-04x SNC1612x-0x SNC1612x-04x
E/S intégrées 25 entrées/15 sorties 25 entrées/15 sorties 16 entrées/12 sorties 16 entrées/12 sorties
Nombre max. d’objets de l'appareil 1 2500 2500 2500 2500
Nombre d'appareils du site, celui-ci compris 1 1 1 1
Nombre max. d'appareils autorisés pour l'ensemble des intégrations Par exemple, MS/TP+IP. Y compris les appareils et les intégrations VND via routeurs. 96 4 60 4
Ethernet 2 2 2 2 2
Nombre max. de troncs BACnet/IP 1 1 1 1
Nombre max. d’appareils BACnet/IP par tronc 50 4 50 4
Nombre max. de troncs BACnet/SC 1 1 1 1
Nombre max. d’appareils BACnet/SC par tronc 3 50 4 50 4
Nombre max. de troncs BACnet MS/TP 1 1 1 1
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils Johnson Controls uniquement) 50 4 50 4
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils tiers inclus) 50 4 50 4
Nombre max. de troncs N2 1 1 1 1
Nombre d'appareils N2 mappés par tronc 50 4 50 4
Nombre maximum de troncs de bus terrain distants 4 3 3 3 3
Variables réseau LON 5 1500 1500 1500 1500
Nombre max. d'appareils LON 64 4 60 4
Modbus - nombre standard de troncs 2 2 2 2
M-Bus - nombre standard de troncs 2 2 2 2
KNX - nombre standard de troncs 1 1 1 1
C•CURE et victor - nombre de troncs 1 1 1 1
Zettler - nombre de troncs 1 1 1 1
OPC-UA - nombre de troncs 1 1 1 1
Nombre maximum d’applications clients MQTT 1 1 1 1
Remarque : Tous les dispositifs sont pris en compte en ce qui concerne la limite de capacité globale du SNC. Par exemple, vous ne pouvez pas connecter 50 dispositifs MS/TP et 50 dispositifs BACnet/IP à un SNC25151-0.
1 Nombre limite d’objets suggéré pour maintenir les performances.
2 Il y a un port Ethernet actif pour les modèles SNC25152-0x, SNC16122-0x, SNC25150-0x et SNC16120-0x.
3 Il est possible de mapper 50 appareils BACnet/IP ou BACnet/SC au total. Vous ne pouvez pas mapper 50 appareils IP et 50 appareils SC en même temps, car ils utilisent le même objet BaCnet IP.
4 Le nombre maximum de troncs de bus terrain distants est de 0 pour le SNC25150-0x et le SNC16120-0x.
5 Limites des variables réseau LON suggérées pour maintenir les performances.