Ports USB - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le SNC possède deux ports hôte USB 2.0 (type A) qui sont désactivés par défaut. Vous devez activer les ports USB dans le Portail de gestion du site (SMP). Les deux ports portent libellés USB-1 et USB-2 ; ils sont tous deux configurés en tant qu’hôtes et sont indépendants l’un de l’autre. Utilisez les ports USB pour connecter un adaptateur d'intégration.Les adaptateurs USB répertoriés dans le Tableau 1 ont été testés et sont homologués pour être utilisés sur le SNC.

Tableau 1. Intégrations et adaptateurs pris en charge
Intégration sont tous deux configurés en tant qu’hôtes et sont indépendants l’un de l’autre. Utilisez l'adaptateur pris en charge (numéro de code produit et description)
LonWorks 1

ACC-USBLON-0

Adaptateur USB - LonWorks

Voir Informations de commande des accessoires.

M-Bus

MR003USB

Adaptateur USB-M-Bus MikroMaster, jusqu'à 10 charges M-Bus, fabriqué par Relay GmbH

Voir Informations de commande des accessoires.

Centrale d'incendie Zettler

ACC-USBRS232-0

Adaptateur USB-RS-232

Voir Informations de commande des accessoires.

RTU Modbus requérant une connexion en série RS-232C B

ACC-USBRS232-0

Adaptateur USB-RS-232

Voir Informations de commande des accessoires.

Remarque : Les modèles ACC-USBRS232-0 et ACC-USBLON-0 peuvent être commandés auprès de Johnson Controls. Le modèle MR003USB doit être commandé directement auprès d'un fournisseur. Voir Informations de commande des accessoires.
Important : Seuls les adaptateurs répertoriés dans le Tableau 1 fonctionnent sur le SNC. Les adaptateurs non approuvés ne fonctionnent pas sur les ports USB du SNC. En outre, les ports USB ne prennent pas en charge les modems externes ni les concentrateurs (hubs) USB.
Important : Ne branchez aucune autre charge sur les ports USB. Par exemple, n'alimentez pas de téléphone portable depuis les ports USB.

Pour plus d’informations sur les adaptateurs, reportez-vous à la section Informations de commande des accessoires.

1 Une seule intégration LON peut être utilisée sur un SNC.