Le port Ethernet est un port réseau RJ45 à 8 broches utilisé pour la connexion du SNC aux réseaux Ethernet IP. Vous pouvez connecter le SNC aux réseaux Ethernet de 1000, 100 ou 10 Mbit/s. La longueur maximale de câble autorisée est de 100 m (328 pi).
Important : Il y a deux ports Ethernet actifs sur les modèles SNC25151-0x/x et SNC16121-0x que vous pouvez utiliser pour connecter en guirlande les dispositifs BACnet/ IP. Il existe un seul port Ethernet actif pour les modèles SNC25152-0x/x et SNC16122-0x/x. Il n'est pas possible de connecter en guirlande des dispositifs BACnet/IP sur ces modèles.
Les dispositifs que vous pouvez connecter à un port Ethernet actif sur un SNC, sont les suivants :
- BACnet/IP
- Dispositifs BACnet/IP Johnson Controls et tiers
- Unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex
- Système d'éclairage Cree SmartCast
- Système d'éclairage Molex
- BACnet/SC
- Modbus TCP/IP
- KNX
- Tyco C•CURE 9000
- et Tyco victor
- Serveurs OPC UA
- MQTT