Bornier du bus FC - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le SNC possède une connexion de bus FC (régulateur de terrain). Cette connexion utilise le bornier bleu amovible à 4 broches, libellé FC BUS.

La connexion du bus FC est un port RS-485 isolé avec des borniers à 4 broches qui communiquent à 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bauds. Utilisez le port FC Bus pour intégrer les réseaux de régulateur BACnet MS/TP réseaux de régulateur de terrain dans le Metasys system:

  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • RTU Modbus
  • M-Bus (requiert un convertisseur de niveau RS-485-M-Bus)
Remarque : Chaque intégration de régulateur de terrain suit des protocoles et des exigences de réseau différents. Ne combinez pas de périphériques MS/TP, N2, Modbus ou M-Bus sur le même port de bus FC.
Remarque : Le FC Bus n’est pas activé par défaut lorsqu’il est envoyé depuis l’usine.

La connexion SHD (blindée) sur le bornier FC n'est pas reliée au moindre raccordement à la terre.

Si vous remplacez un NCE par un SNC, reportez-vous au Tableau 1 qui compare les libellés des ports de bornier du bus FC.

Tableau 1. Comparaison des libellés des ports de bornier du bus FC sur un SNC et sur un NCE
Moteur de contrôle des réseaux Libellé du port Libellé du port Libellé du port Libellé du port
SNC SHLD (01) COM (02) - (03) + (04)
NCE SHLD COM - +