Connexion des bornes d'entrée et de sortie - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le modèle SNC25151-0x/x prend en charge jusqu'à 40 points d'E/S intégrés câblés (25 entrées et 15 sorties). Le modèle SNC1612x prend en charge jusqu'à 28 points d'E/S intégrés câblés (16 entrées et 12 sorties).

Tableau 1. Points d'E/S intégrés
SNC Nombre total d'E/S Entrées universelles (UI) Entrées binaires (BI) Sorties configurables (CO) Sorties analogiques (AO) Sorties binaires (BO)
SNC2515x 40 14 11 4 4 7
SNC1612x SNC16121-0x 28 10 6 4 4 4
Figure 1. Entrées du SNC

Figure 2. Sorties du SNC

Remarque : Le SNC possède deux jeux de connexions de borniers 24+ et COM parmi les broches de sortie (libellés n° 19, 20 et 25, 26). La connexion 24 V (libellés n° 20 et 26) est identique à la connexion 24 V~ HOT (libellé n° 02) ; les connexions COM (libellés n° 19 et 25) sont identiques à la connexion 24 Vca~ COM (libellé n° 01). Ces connexions supplémentaires peuvent être utilisées pour alimenter par cavalier les charges Triac hautes (source externe) ou basses (source externe).
Tableau 2. Bornes d'entrée et de sortie
Type de point Options
Entrées universelles
  • Entrées analogiques - mode tension (0-10 Vcc)
  • Entrées analogiques - mode intensité (4-20 mA)
  • Entrées analogiques - mode résistance (0-2 kOhm)
    • RTD : capteur en nickel 1 kOhm, en platine 1 kOhm ou A99B SI
    • NTC : type L 10 kOhm ou type 2 2,225 kOhm
  • Contacts secs (entrées binaires)
Entrées binaires
  • Contact sec maintenu
  • Mode compteur d'impulsions (100 Hz)
Sorties configurables
  • Sorties analogiques - mode tension (0-10 Vcc)
  • Sorties binaires (mode Triac, 24 Vca)
Sorties analogiques
  • Sorties analogiques - mode tension (0-10 Vcc)
  • Sorties analogiques - mode intensité (4-20 mA)
Sorties binaires Triac 24 Vca