Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour connecter un périphérique RTU Modbus au SNC, procédez comme suit :
Procédure
-
Pour un protocole de RTU Modbus requérant une connexion série RS-485, branchez le câble de bus à 2 fils au bornier amovible à 4 broches libellé FC BUS (Figure 1 et Tableau 1). Le bus RS-485 est un réseau à deux fils.
Figure 1. Connexion Modbus au bus FC
Tableau 1. Tableau des connexions Modbus au bus FC Numéro Description 1 Connexion de la borne de bus FC 2 Vers les périphériques Modbus Remarque : Si vous effectuez l'étape 1, le bus FC n'est pas disponible pour les régulateurs de terrain BACnet ou le MAP. - Pour ajouter des périphériques de fournisseurs supplémentaires, raccordez un périphérique à un autre. Ne raccordez pas plus de deux fils à chaque borne pour être certain d'utiliser une configuration en guirlande. Pour connaître les règles générales du protocole Modbus, consultez la section Considérations et recommandations relatives au câblage.
- Pour un protocole RTU Modbus requérant une connexion série RS-232C B, utilisez l'adaptateur USB-RS-232 pris en charge (numéro de code ACC-USBRS232-0).
- Connectez le connecteur D-Sub 9 du câble RS-232 au périphérique Modbus (Figure 2 et Tableau 2).
-
Branchez l'adaptateur USB au port USB-1 ou USB-2.
Figure 2. Connexion Modbus à l'adaptateur USB-RS-232
Tableau 2. Tableau des connexions Modbus à l'adaptateur USB-RS-232 Numéro Description 1 Connexion USB : branchement du câble USB au SNC et à l'adaptateur USB-RS-232
2 Adaptateur USB-RS-232 : numéro de code produit ACC-USBRS232-0
3 Vers le périphérique Modbus Remarque : La longueur de câble maximale entre les périphériques connectés via une ligne RS-232 dépend du débit en bauds utilisé. Par exemple, si le périphérique communique à 9600 bauds, ne choisissez pas une longueur de câble dépassant 15 mètres. - Allez à Raccordement de l'alimentation électrique.