Connexion de périphériques M-Bus à l'aide d'un adaptateur USB-M-Bus - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Procédure

  1. Raccordez le câble à 2 fils du périphérique M-Bus à l'adaptateur USB-M-Bus (Figure 1 et Tableau 1).
  2. Branchez le câble USB à l’adaptateur USB et au port USB-1 ou USB-2 du SNC. Vous pouvez utiliser les deux ports indifféremment.
    Figure 1. Connexion USB-M-Bus

    Tableau 1. Tableau des connexions USB-M-Bus
    Numéro Description
    1

    Connexion USB :

    branchement du câble USB au SNC et à l'adaptateur USB-M-Bus

    2

    Connexion M-Bus :

    1 : M-

    2 : M+

    Important : Seuls les adaptateurs USB testés et approuvés pour une utilisation avec le SNC fonctionnent avec ce dernier. Les adaptateurs non approuvés ne fonctionnent pas sur les ports USB du SNC. Reportez-vous au Ports USB pour plus d’informations.
  3. Allez à Raccordement de l'alimentation électrique.