Connexion de l'intégration LonWorks - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour connecter des périphériques LonWorks, procédez comme suit :

Procédure

  1. Branchez un câble à 2 fils au tronc réseau LonWorks et au bornier amovible à 3 broches situé sur l’adaptateur USB-LON (numéro de code ACC-USBLON-0), comme illustré à la Figure 1. La connexion SHD n'est pas utilisée. Branchez le câble USB à l’adaptateur USB et au port USB-1 ou USB-2 du SNC. Vous pouvez utiliser les deux ports indifféremment.
  2. Allez à Raccordement de l'alimentation électrique.
    Important : Seuls les adaptateurs USB testés et approuvés pour une utilisation avec le SNC fonctionnent avec ce dernier. Les adaptateurs non approuvés ne fonctionnent pas sur les ports USB du SNC. Reportez-vous au Ports USB pour plus d’informations.
    Figure 1. Connexions des câbles et bornier de réseau LonWorks

    Remarque : Le câblage du connecteur LON pour le connecteur Network Automation Engine (NAE) diffère de celui de l'adaptateur LON du SNC.
    Tableau 1. Détail des connexions LonWorks
    Numéro Description
    1 Connexion au port USB-1 ou USB-2
    2 Bornier LonWorks ; fils non polarisés
    3 Blindage facultatif ; connectez les blindages entre eux et isolez-les avec du ruban adhésif.