Connexion d'autres périphériques tiers - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le SNC prend en charge plusieurs périphériques tiers. Reportez-vous aux documents suivants pour plus d'informations sur la connexion du SNC à ces périphériques :

  • C•CURE-victor : Network Engine Commissioning for C•CURE-victor Integration Application Note (LIT-12013151)
  • FACU Simplex : Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration (LIT-12013060)
  • Système d'éclairage Cree SmartCast : Metasys System Commissioning for CREE Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152)
  • Système d'éclairage Molex : Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013153)
  • Centrale d'incendie Zettler : Metasys System Commissioning for Zettler Fire Panel Integration (LIT-12013269)
  • Serveurs OPC UA : Metasys System Commissioning for OPC UA Integration (LIT-12013545)
    Remarque : L’intégration OPC UA est disponible à partir de la version 11.0.