Connexion au port de bus FC - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le port de bus FC est une prise modulaire RJ12 à 6 positions, qui permet de se connecter au portail d'accès mobile (Mobile Access Portal, MAP). Le port de bus FC est connecté en interne au bornier du bus FC ; ils partagent donc un seul protocole de communication. Reportez-vous au Borniers de bus de communication et d'alimentation, fonctions, valeurs nominales et câbles pour plus d’informations. L'affectation des broches du port de bus FC est indiquée dans le document Figure 1 et le Tableau 1.

Figure 1. Affectation des broches au port de bus FC ou de bus SA

Tableau 1. Affectation des broches au port de bus FC ou de bus SA (prise modulaire RJ12)
Numéro Signal
1 Bus FC ou bus SA (+)
2 Bus FC ou bus SA (-)
3 Commun au bus et à l'alimentation
4 Alimentation (15 Vcc)
5 Commun au bus et à l'alimentation
6 Alimentation (15 Vcc)