Application - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

La série SNC Metasys de moteurs de contrôle réseau est constituée de moteurs de supervision Ethernet qui connectent des réseaux de gestion technique des bâtiments (GTB) à des réseaux IP. Les SNC possèdent des entrées et sorties intégrées pour une régulation directe des équipements. Ces dispositifs surveillent et régulent les réseaux des dispositifs de terrain destinés à la gestion technique des bâtiments, y compris les équipements CVC, d'éclairage, de sécurité et de sécurité incendie.

Les modèles SNC25151-0x/x et SNC16121-0x/x ont été proposés pour la première fois à la version 11.0 de Metasys. Les modèles SNC avec un -H à la fin du code produit ont un afficheur où vous pouvez visualiser les alarmes, les dérogations, les données de l'équipement et les tendances. Vous pouvez trouver facilement ces informations d'affichage en utilisant les boutons de navigation intuitifs. Vous pouvez effectuer une mise à niveau des modèles SNC25150-0x et SNC16120-0x anciens vers la version 12.0, mais ils ne prennent pas en charge ETH-2 ni l’afficheur.

Important : Dans ce document, le terme SNC désigne tous les modèles énumérés dans ce document, sauf indication contraire.

Les SNC combinent les capacités de supervision de et la connectivité de réseau IP des moteurs de réseau SNE et les capacités de régulation numérique directe et de connexion de points d’E/S (entrée/sortie) des régulateurs d’équipement. Les SNC2515x-0x possèdent 40 points d’E/S en tout (25 entrées et 15 sorties). Les modèles SNC1612x-0x possèdent 28 points d’E/S en tout (16 entrées et 12 sorties). Les deux premiers chiffres du numéro de code produit représentent le nombre d’entrées (SNC2515x-0x/x) et les deux chiffres suivants le nombre de sorties (SNC2515x-0x/x). Le SNC dispose de plusieurs options d'intégration.

Intégrations de bus de terrain prises en charge

  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® avec adaptateur USB approuvé
  • Modbus Remote Terminal Unit (RTU)
  • M-Bus
  • Centrale d’incendie Zettler®
Remarque : Pour les intégrations LonWorks, Modbus, M-Bus et de centrales d’incendie Zettler, utilisez l’adaptateur USB adéquat. Seuls les adaptateurs USB approuvés fonctionnent sur les ports USB.

Intégrations Ethernet prises en charge

  • BACnet/IP Modbus, M-Bus, avec :
    • Dispositifs BACnet/IP Johnson Controls et tiers
    • Unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex®
    • Système d’éclairage Cree® SmartCast®
    • Système d'éclairage Molex®
  • BACnet/SC
  • MQTT (MQ Telemetry Transport)
  • Gestion vidéo Tyco® C•CURE® 9000 ou victor®
  • Modbus TCP/IP
  • KNX
  • OPC Unified Architecture (UA)