Montage du SNC sur rail DIN - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour monter le rail DIN et le SNC, procédez comme suit :

Procédure

  1. Fixez solidement une section de 20,3 cm (8 po) d'un rail DIN dans l'espace nécessaire.
  2. Sur le SNC, déployez les deux clips de fixation inférieurs.
  3. Suspendez le SNC aux crochets du rail DIN à l'arrière du SNC.
  4. Appuyez sur les clips DIN pour sécuriser l'unité sur le rail DIN.