Considérations relatives à l'emplacement d'installation - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Suivez les instructions ci-dessous relatives au montage du SNC :

  • Vérifier que la surface de montage peut supporter le SNC et l'enceinte fournie par l'utilisateur.

  • Montez le SNC dans l'orientation correcte (de préférence à l'horizontale, la position verticale est autorisée).

  • Pour les applications murales, installez le SNC sur une surface régulière dans la mesure du possible.

  • Installez le SNC dans une zone exempte de vapeurs corrosives et respectez les limitations liées à la protection de l’environnement indiquées à la section Caractéristiques techniques du SNC.

  • N'installez pas le SNC sur une surface soumise à des vibrations (par exemple, un système de gaines), ni dans une zone dans laquelle les câbles risquent d'interférer avec les communications du SNC ou où d’autres périphériques émettent de l’énergie électromagnétique.

  • Laissez un espace suffisant pour les câbles, les fils et les connexions des bornes.

  • Placez l'alimentation électrique au-dessus du SNC pour qu'elle soit proche du conduit de câblage d'alimentation et pour garantir une dissipation adéquate de la chaleur.

  • N'installez pas le SNC dans une enceinte hermétique. Veillez à ce que la ventilation de l'enceinte soit suffisante pour que la température n'y dépasse pas 50 °C (122 °F).

  • Installez le SNC de sorte que les parois de l'enceinte ou le transformateur n'obstruent pas la ventilation du boîtier du SNC.