Matériel et outils spéciaux nécessaires - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Vous avez la possibilité de monter le SNC soit à l'aide de fixations soit sur un rail DIN.
  • Fixations : trois fixations adaptées à la surface de montage :
    • vis n° 8 - Amérique du Nord
    • vis M4 - Europe
  • Rail DIN : rail DIN de 20,3 cm (8 po) pour applications de montage sur rail DIN uniquement