|
Numéro du code produit |
Description |
|---|---|
|
TL-MAP1810-xx |
Serveur Web de poche qui offre une interface utilisateur mobile sans fil pour les thermostats, petites unités de toit et régulateurs de terrain Metasys. Pour identifier le produit adapté à votre pays, reportez-vous à la page Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869). Remarque : La version initiale prend uniquement en charge les communications MAP avec régulateurs d'équipement connectés au bus FC et non à l'application au sein du SNC (incluse dans des versions ultérieures).
|
|
AS-XFR100-1 |
Transformateur de puissance avec boîtier, classe 2, 24 Vca, puissance maximale de sortie de 92 VA. |
|
AS-XFR010-1 |
Transformateur de puissance sans boîtier, classe 2, 24 Vca, puissance de sortie maximale de 92 VA. |
|
ACC-USBLON-0 1 |
Adaptateur USB - LonWorks. Inclut un support de montage sur rail DIN. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNC. |
|
ACC-USBRS232-01 |
Adaptateur USB vers RS-232. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNC. |
| ACC-TBKINOUT-0 | Kit de remplacement de borniers d'entrée et de sortie pour les produits SNC, CG, CV et XPM. Le kit inclut des borniers d'entrée et de sortie à 2, 3 et 4 positions (5 unités de chaque). 30 borniers au total. |
| ACC-TBKPWFCSA-0 | Kit de borniers de remplacement pour borniers d'alimentation, de bus FC et de bus SA. Tous les borniers sont amovibles et étiquetés. Le kit inclut 5 borniers de chaque type. |
| MS-FCP-0 |
Licence d'activation des fichiers de progiciel de régulateur d'équipement Metasys nécessaire à l'outil CCT (Controller Configuration Tool). |
| TL-CCT-0 |
Licence d'activation du logiciel CCT Metasys pour un utilisateur. |
|
TL-SCT-0 |
Logiciel SCT (System Configuration Tool) pour les installations locales. Logiciel nouveau projet pour les sites sur lesquels aucune version antérieure du SCT n'est installée. |
|
TL-SCT-6 |
Logiciel SCT (System Configuration Tool) pour les installations locales. Logiciel de mise à niveau pour les versions précédentes du SCT devant être mises à niveau vers la dernière version. |
|
Code produit |
Description |
|---|---|
|
SIS-MBUSSCLL-0E |
Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max., 24 Vca/Vcc (Connexion RS-232) ; nécessite un adaptateur ACC-USBRS232-0 |
|
SIS-MBUSNCLL-0E |
Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max., 24 Vca/Vcc (connexion IP) |
|
SIS-MBUSNCLH-0E |
Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 230 Vca (connexion IP) |
|
SIS-MBUSRPLL-0E |
Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 24 Vca/cc |
|
SIS-MBUSRPLH-0E |
Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 230 Vca |
|
INT-DX-KAB01 |
Câble de connexion série en option SUB-D-à-RJ-12 pour une utilisation avec SIS-MBUSSCLL-0E |
| MR003USB | Adaptateur Mikro-Master USB–M-Bus jusqu’à 10 périphériques M-Bus. Remarque : Commandez cet accessoire, fabriqué par Relay GmbH, directement auprès du fournisseur.
|
|
Remarque : Marché européen : commandez les accessoires SISMBUSxxxx-0E et INT-DX-KAB01 sur AOMS auprès du centre de distribution Johnson Controls d'Essen.
Remarque : Commandez l’accessoire MR003USB, fabriqué par Relay GmbH, directement auprès du fournisseur.
|
|
|
Numéro du code produit |
Description |
|---|---|
|
SIS-KNXNIXL-0E |
Module d’interface KNX IP permettant de connecter la ligne KNX au moteur de réseau |
|
SIS-KNXNRXL-0E |
Routeur KNX IP permettant de connecter la ligne KNX à un moteur de réseau via Ethernet, incluant une fonctionnalité de couplage de ligne ou de zone |
|
Remarque : Marché européen : commander ces accessoires KNX sur AOMS auprès du centre de distribution Johnson Controls d'Essen.
|
|
|
Numéro de la formation |
Titre et description de la formation |
|---|---|
| C-10077-EN |
Formation au logiciel de l'outil VGE (Amérique du Nord) L'outil VGE est nécessaire pour générer des tables de mappage Modbus personnalisées. |
|
PTK-CONT-26 |
Formation au logiciel de l'outil VGE (Europe et Asie) L'outil VGE est nécessaire pour générer des tables de mappage Modbus personnalisées. |
|
Remarque : Les intégrations Modbus nécessitent une ou plusieurs tables de définition de fournisseur Modbus (VMD) pour des équipements tiers spécifiques. Vous pouvez acheter des tables auprès de votre antenne régionale Service d'intégration de systèmes (SIS), ou vous pouvez créer les tables à l'aide de l'outil Générateur de VMD Express (VGE). Pour obtenir une licence, veuillez assister à la formation figurant dans ce tableau.
|
|