Informations de commande des SNC - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Les modèles de SNC répertoriés dans les tableaux suivants sont également disponibles en version reconditionnée. Pour commander une version reconditionnée, ajoutez un R après le code produit.

Remarque : Étant donné que le SNC25151-0x et le SNC16121-0x sont de nouveaux modèles, les versions reconditionnées peuvent ne pas être disponibles.
Tableau 1. Caractéristiques de base du SNC

Numéro du code produit

Description

M4-SNCxxxxx-0x

Série de moteurs de contrôle de réseau SNC

Tous les modèles de SNC possèdent les éléments suivants :

  • des borniers enfichables ;
  • un Portail de gestion du site (SMP) UI
  • le système d’exploitation Wind River® Linux ;
  • trois clips de fixation pour un montage direct avec vis ou sur un rail DIN ;
  • une prise en charge de BACnet/IP, MS/TP, N2, LonWorks, RTU Modbus, TCP Modbus, M-Bus, KNX, la gestion vidéo Tyco C•CURE et victor, l’unité de commande d’alarme incendie Simplex, du système d’éclairage numérique Molex et CREE, des intégrations des centrales d’incendie Zettler, des serveurs OPC UA
    Remarque : L'intégration OPC UA est disponible à partir de la version 11.0.
Tableau 2. Caractéristiques de base du SNC

Numéro du code produit

Description

M4-SNCxxxxx-0x

Série de moteurs de contrôle de réseau SNC

Tous les modèles de SNC possèdent les éléments suivants :

  • des borniers enfichables ;
  • un Portail de gestion du site (SMP) UI
  • le système d’exploitation Wind River® Linux ;
  • trois clips de fixation pour un montage direct avec vis ou sur un rail DIN ;
  • une prise en charge de BACnet/IP, MS/TP, N2, LonWorks, RTU Modbus, TCP Modbus, M-Bus, KNX, la gestion vidéo Tyco C•CURE et victor, l’unité de commande d’alarme incendie Simplex, du système d’éclairage numérique Molex et CREE, des intégrations des centrales d’incendie Zettler, des serveurs OPC UA
    Remarque : L'intégration OPC UA est disponible à partir de la version 11.0.