Consignes relatives au câblage des entrées et des sorties - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le tableau suivant contient des informations et des consignes sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux bornes d’entrée et de sortie du SNC, et des références à des consignes pour la détermination des tailles et longueurs de câble/fil adaptées.

Outre les instructions des consignes relatives au câblage du tableau suivant, respectez les consignes suivantes lors du câblage des entrées et des sorties :

  • acheminez les câbles/fils basse tension et les câbles haute tension séparément.

  • veillez à ce que tous les câbles d'entrée et de sortie, quelle que soit la taille et le nombre de fils, soient des câbles à fils en cuivre toronnés, isolés et torsadés.

  • il est recommandé d'utiliser des câbles blindés, mais cela n'est pas requis pour les câbles d'entrée et de sortie.

  • Les câbles blindés sont recommandés pour les entrées et sorties exposées à un bruit électromagnétique ou une radiofréquence élevés.

  • Les entrées/sorties avec des câbles de moins de 30 m (100 pi) ne requièrent en général pas de modification au niveau de la configuration logicielle. Un câble de plus de 30 m (100 pi) peut nécessiter une modification au niveau de la configuration logicielle des entrées/sorties.