Borniers de bus de communication et d'alimentation, fonctions, valeurs nominales et câbles - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Tableau 1. Borniers de bus de communication et d'alimentation, fonctions, valeurs nominales et câbles
Libellé du port/bornier Libellé de la borne Fonction, valeurs nominales/exigences Type de câble recommandé
FC BUS

- (03)

+ (04)

Communication de bus FC Câble blindé, torsadé, toronné, à 3 fils, de 0,6 mm (22 AWG)
COM (02) Référence de signal (commun) pour les communications de bus
SHLD (01) Borne isolée (connexion d'écoulement à la masse facultative)
FC BUS

(port)

FC BUS Connecteur modulaire RJ12 à 6 positions pour :
  • Communication de bus FC
  • Références de signal de bus FC et borne commune de 15 Vcc
  • Alimentation de 15 Vcc pour mise en service sans fil
  • Convertisseur ou routeur sans fil ZFR1811
Câble rétractable pour convertisseur de mise en service sans fil ou câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, <30,5 m (100 pi)
BUS SA

- (03)

+ (04)

Communication de bus SA Câble blindé, torsadé, toronné, à 4 fils, de 0,6 mm (22 AWG)
Remarque : Les fils + et - constituent une paire torsadée, les fils COM et SA PWR constituent la deuxième paire torsadée.
COM (02) Références de signal de bus SA et borne commune 15 Vcc
SA PWR (01) Alimentation de 15 Vcc pour périphériques du bus SA (appel de courant total max. pour le bus SA = 240 mA)
BUS SA

(port)

  Connecteur modulaire à 6 positions pour :
  • Communication de bus SA
  • Références de signal de bus SA et borne commune de 15 Vcc
  • Alimentation de 15 Vcc pour périphériques du bus SA et
  • convertisseur de mise en service sans fil
Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, <30,5 m (100 pi)
24~ HOT Alimentation électrique 24 Vca - HOT

20-30 Vca (normal : 24 Vca)

2 fils de 0,8 à 1,5 mm (20 à 16 AWG)
COM Alimentation 24 Vca - COM (isolée de toutes les autres bornes communes du régulateur)
Remarque :
  • Reportez-vous au Tableau 2 pour déterminer la taille des fils et la longueur des câbles qui n’ont pas été recommandés.
  • Les recommandations de câblage pour les bus FC et SA dans ce tableau concernent les communications de bus MS/TP à 38,4 kilobauds. Pour plus d’informations, reportez-vous au document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).