| SNC2515x-0x | SNC2515x-04x | SNC1612x-0x | SNC1612x-04x | |
|---|---|---|---|---|
| E/S intégrées | 25 entrées/15 sorties | 25 entrées/15 sorties | 16 entrées/12 sorties | 16 entrées/12 sorties |
| Nombre max. d’objets du périphérique 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Nombre de périphériques du site, celui-ci compris | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre maximum de périphériques autorisés pour l'ensemble des intégrations. Par exemple, MS/TP+IP. Y compris les périphériques et les intégrations VND via routeurs. | 96 | 4 | 60 | 4 |
| Ethernet 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre maximum de troncs BACnet/IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre maximum de périphériques BACnet/IP par tronc | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Nombre maximum de troncs BACnet MS/TP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre maximum de périphériques BACnet MS/TP par tronc | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Nombre maximum de périphériques BACnet MS/TP par tronc (tiers inclus) | 32 | 4 | 32 | 4 |
| Nombre maximum de troncs N2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de périphériques N2 mappés par tronc | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Nombre maximum de troncs de bus terrain distants 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Variables réseau LON 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Nombre maximum de périphériques LON | 64 | 4 | 64 | 4 |
| Modbus - nombre standard de troncs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| M-Bus - nombre standard de troncs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| KNX - nombre standard de troncs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de troncs C•CURE et victor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de troncs Zettler | 1 | 1 | 1 | 1 |
Remarque : Tous les périphériques sont pris en compte en ce qui concerne la limite de capacité globale du SNC. Par exemple, vous ne pouvez pas connecter 50 périphériques MS/TP et 50 périphériques BACnet/IP à un SNC25151-0.
1 Nombre limite d’objets suggéré pour maintenir les performances.
2 Il y a un port Ethernet actif pour les modèles SNC25150-0x et SNC16120-0x.
3 Le nombre maximum de troncs de bus terrain distants est de 0 pour le SNC25150-0x et le SNC16120-0x.
4 Limites des variables réseau LON suggérées pour maintenir les performances.