Port Ethernet - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le port Ethernet est un port réseau RJ45 à 8 broches utilisé pour la connexion du SNC aux réseaux Ethernet IP. Vous pouvez connecter le SNC aux réseaux Ethernet de 1000, 100 ou 10 Mbit/s. La longueur maximale de câble autorisée est de 100 m (328 pi). Il y a deux ports Ethernet actifs sur les modèles SNC25151-0x/x et SNC16121-0x que vous pouvez utiliser pour connecter en guirlande les périphériques BACnet/IP.

Les périphériques que vous pouvez connecter à un port Ethernet actif sur un SNC, sont les suivants :

  • BACnet/IP
    • Périphériques BACnet/IP Johnson Controls et tiers
    • Unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex
    • Système d'éclairage Cree SmartCast
    • Système d'éclairage Molex
  • Modbus TCP/IP
  • KNX
  • Gestion vidéo Tyco C•CURE® 9000
  • et Tyco victor
  • Serveurs OPC UA
    Remarque : L’intégration OPC UA est disponible à partir de la version 11.0.
    Remarque : Les modèles plus récents comportent deux ports Ethernet qui peuvent être utilisés pour raccorder en guirlande des périphériques BACnet/IP.