Connexion de périphériques RTU Modbus - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour connecter un périphérique RTU Modbus au SNC, procédez comme suit :

Procédure

  1. Pour un protocole de RTU Modbus requérant une connexion série RS-485, branchez le câble de bus à 2 fils au bornier amovible à 4 broches libellé FC BUS (Figure 1 et Tableau 1). Le bus RS-485 est un réseau à deux fils.
    Figure 1. Connexion Modbus au bus FC

    Tableau 1. Tableau des connexions Modbus au bus FC
    Numéro Description
    1 Connexion de la borne de bus FC
    2 Vers les périphériques Modbus
    Remarque : Si vous effectuez l'étape 1, le bus FC n'est pas disponible pour les régulateurs de terrain BACnet ou le MAP.
  2. Pour ajouter des périphériques de fournisseurs supplémentaires, raccordez un périphérique à un autre. Ne raccordez pas plus de deux fils à chaque borne pour être certain d'utiliser une configuration en guirlande. Pour connaître les règles générales du protocole Modbus, consultez la section Considérations et recommandations relatives au câblage.
  3. Pour un protocole RTU Modbus requérant une connexion série RS-232C B, utilisez l'adaptateur USB-RS-232 pris en charge (numéro de code ACC-USBRS232-0).
  4. Connectez le connecteur D-Sub 9 du câble RS-232 au périphérique Modbus (Figure 2 et Tableau 2).
  5. Branchez l'adaptateur USB au port USB-1 ou USB-2.
    Figure 2. Connexion Modbus à l'adaptateur USB-RS-232

    Tableau 2. Tableau des connexions Modbus à l'adaptateur USB-RS-232
    Numéro Description
    1

    Connexion USB : branchement du câble USB au SNC et à l'adaptateur USB-RS-232

    2

    Adaptateur USB-RS-232 : numéro de code produit ACC-USBRS232-0

    3 Vers le périphérique Modbus
    Remarque : La longueur de câble maximale entre les périphériques connectés via une ligne RS-232 dépend du débit en bauds utilisé. Par exemple, si le périphérique communique à 9600 bauds, ne choisissez pas une longueur de câble dépassant 15 mètres.
  6. Allez à Raccordement de l'alimentation électrique.