Connexion d'un périphérique M-Bus à l'aide d'un adaptateur USB-RS-232 - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Guide d'installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
11.0
Revision date
2021-05-25
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le SNC se connecte aux périphériques réseau M-Bus en utilisant le convertisseur de niveau M-Bus (Figure 1 et Tableau 1). Après avoir terminé l’installation et le câblage, reportez-vous au Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149) pour plus d’informations.

Procédure

  1. Connectez le câble USB entre le SNC et l'adaptateur RS-232. Vous pouvez utiliser indifféremment le port USB-1 ou USB-2 du SNC.
  2. Connectez le câble RS-232 entre l’adaptateur RS-232 et le connecteur RS-232 sur le Convertisseur de niveau M-Bus en utilisant un câble série INT-DX-KAB01 ou connecter les bornes GND, RxD et TxD.
    Figure 1. Connexion du SNC au réseau M-Bus à l'aide d'un convertisseur de niveau M-Bus

    Tableau 1. Détail de la connexion du convertisseur de niveau M-Bus
    Numéro Description
    1

    Connexion USB :

    branchement du câble USB au SNC et au convertisseur RS-232

    2

    Connexion du câble RS-232 (câble série INT-DX-KAB01) :

    5 : TxD (émission de données) ; broche 2 sur RJ12

    6 : RxD (données de réception) ; broche 3 sur RJ12

    7 : GND (terre) ; broche 5 sur RJ12

    3

    Connexions d'alimentation (24 Vca/cc) :

    9 : PE

    11 : 24+ V/~

    12 : 24- V/~

    4

    Connexions M-Bus :

    13 : M+

    14 : M-

    18 : M+

    19 : M-

    21 : M+

    22 : M-

    26 : M+

    27 : M-

  3. Connectez les bornes M+ et M- du convertisseur de niveau aux compteurs M-Bus à l'aide d'un câble en utilisant une topologie libre (en étoile, en arbre ou en ligne). Le câblage spécifique peut varier en fonction de la topologie et du site. Consultez la section Considérations et recommandations relatives au câblage pour obtenir des informations sur les intégrations réseau.
    Remarque : Si le nombre d’unités de charge M-Bus ou la distance dépasse les spécifications d’un convertisseur de niveau, un répéteur M-Bus peut être connecté au M-Bus pour augmenter le nombre d’unités de charge M-Bus ou la distance. Le convertisseur indiqué ci-dessus est capable de gérer jusqu'à 100 charges.
  4. Branchez les fils de l'alimentation 24 Vca du transformateur aux bornes -/~ et +/~, mais n'alimentez pas l'unité tant que le moteur de réseau n'est pas alimenté.
  5. Allez à Raccordement de l'alimentation électrique.