La série SNC Metasys de moteurs de contrôle réseau est constituée de moteurs de supervision Ethernet qui connectent des réseaux de gestion technique des bâtiments (GTB) à des réseaux IP. Les SNC sont certifiés FIPS. Les SNC possèdent des entrées et sorties intégrées pour une régulation directe des équipements. Ces périphériques surveillent et régulent les réseaux des périphériques de terrain destinés à la gestion technique des bâtiments, y compris les équipements CVC, d'éclairage, de sécurité et de sécurité incendie. Le SNC à la version 11.0 a été déclaré conforme à la norme FIPS 140-2 Niveau 1, qui est une norme de cybersécurité du Gouvernement américain qui approuve les modules/algorithmes cryptographiques utilisés pour le chiffrement.
Dans la version 11.0, Johnson Controls® a introduit des modèles de SNC (SNC25151-0x et SNC16121-0x) qui ont un écran dans lequel vous pouvez voir les alarmes, les overrides, les données de l’équipement et les tendances. Vous pouvez contrôler les points Equipment Data Vous pouvez afficher et modifier les paramètres d’affichage, mais uniquement afficher les paramètres du régulateur. Vous pouvez naviguer dans l'écran en utilisant les boutons fléchés, de retour, OK et de menu.
Le SNC associe les capacités de supervision de réseau et la connectivité de réseau IP des moteurs de réseau SNE aux capacités de régulation numérique directe et de connexion des points E/S (entrée/sortie) des régulateurs d’équipement.Les SNC2515x-0x possèdent 40 points d’E/S en tout (25 entrées et 15 sorties). Les SNC1612x-0x possèdent 28 points d’E/S en tout (16 entrées et 12 sorties). Les deux premiers chiffres du numéro de code produit représentent le nombre d’entrées (SNC25151-0x/x) et les deux chiffres suivants le nombre de sorties (SNC25151-0x/x). Le SNC dispose de plusieurs options d'intégration.
Intégrations de bus de terrain prises en charge
- BACnet MS/TP
- Bus N2
- LonWorks® avec adaptateur USB approuvé
- Modbus Remote Terminal Unit (RTU)
- M-Bus
- Centrale d’incendie Zettler®
Intégrations Ethernet prises en charge
- BACnet/IP Modbus, M-Bus, avec :
- Périphériques BACnet/IP Johnson Controls et tiers
- Unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex®
- Système d’éclairage Cree® SmartCast®
- Système d'éclairage Molex®
- Gestion vidéo Tyco® C•CURE® 9000 ou victor®
- Modbus TCP/IP
- KNX
- OPC Unified Architecture (UA) Remarque : L’intégration OPC UA est disponible à partir de la version 11.0.
Caractéristiques physiques
Numéro | Caractéristiques physiques |
---|---|
1 | Borniers amovibles BO (entrées binaires). Reportez-vous au Connexion des bornes d'entrée et de sortie pour plus d’informations. |
2 | Borniers amovibles CO (entrées configurables). Reportez-vous au Connexion des bornes d'entrée et de sortie pour plus d’informations. |
3 | Borniers amovibles AO (entrées analogiques). Reportez-vous au Connexion des bornes d'entrée et de sortie pour plus d’informations. |
4 | Sélecteurs rotatifs : numéro du régulateur. Réglage en usine sur 000. Reportez-vous au Sélecteurs rotatifs pour plus d’informations. |
5 | Bornier d'alimentation amovible : bornes grises ; 24 Vca, classe 2. |
6 | Bouton Reset Reportez-vous au Bouton Reset pour plus d’informations. |
7 | Bouton de récupération. Reportez-vous à la section Bouton Recovery pour plus d’informations. |
8 | Voyants d'état à LED multicolores. Reportez-vous au Voyants LED d'état pour plus d’informations. |
9 | Écran d’affichage 1 |
10 | Bouton OK1 |
11 | Bouton Précédent1 |
12 | Bouton Menu1 |
13 | Flèche vers le haut1 |
14 | Flèche vers le bas1 |
15 | Flèche vers la gauche1 |
16 | Flèche vers la droite1 |
17 | Couvercle des borniers d'entrée du SNC |
18 |
Deux ports Ethernet actifs, 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches, étiqueté ETH-1 (sup.) et ETH-2 (inf.). Remarque : Seuls les modèles SNC25151-0x et SNC16121-0x ont un port ETH-2 actif.
|
19 | Borniers amovibles UI (entrées universelles) Reportez-vous au Connexion des bornes d'entrée et de sortie pour plus d’informations. |
20 | Borniers amovibles BI (entrées binaires) Reportez-vous au Connexion des bornes d'entrée et de sortie pour plus d’informations. |
21 | Interrupteur de bout de ligne (EOL) |
22 | Bornier amovible de bus FC (régulateur de terrain) : borne bleue. Reportez-vous au Bornier du bus FC pour plus d’informations. |
23 | Bornier amovible de bus SA (détecteur/actionneur) : borne orange. Reportez-vous au Bornier du bus SA pour plus d’informations. |
24 | Port de bus FC (régulateur de terrain) : prise modulaire RJ12 à 6 broches. |
25 | Port de bus SA (détecteur/actionneur) : prise modulaire RJ12 à 6 broches. |
26 |
Deux ports hôtes Bus Série Universel (USB) 2.0 de type A. Port supérieur : Tout périphérique USB approuvé par Johnson Controls peut être branché sur le port supérieur. Port inférieur : Tout périphérique USB sans fil approuvé par Johnson Controls peut être branché sur le port inférieur. Remarque : Il existe un port micro-USB réservé à un usage futur.
|