Références de commande des accessoires - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Tableau 1. Informations de commande d’accessoires pour SNC

Numéro de code produit

Description

TL-MAP1810-xx

Serveur Web de poche qui offre une interface utilisateur mobile sans fil pour les thermostats, petites unités de toit et régulateurs de terrain Metasys. Pour identifier le produit adapté à votre pays, reportez-vous à la page Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

Remarque : La version initiale prend uniquement en charge les communications MAP avec régulateurs d’équipement connectés au bus FC et non à l’application au sein du SNC (incluse dans des versions ultérieures).

AS-XFR100-1

Transformateur de puissance avec boîtier, classe 2, 24 V CA, puissance maximale de 92 VA.

AS-XFR010-1

Transformateur de puissance sans boîtier, classe 2, 24 V CA, puissance maximale de 92 VA.

ACC-USBLON-0 1

Adaptateur USB-LonWorks. Inclut un support de montage sur rail DIN. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNC.

ACC-USBRS232-01

Adaptateur USB-RS-232. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNC.

ACC-TBKINOUT-0 Kit de borniers de remplacement pour borniers d’entrée et de sortie. Tous les borniers sont amovibles et étiquetés. Le kit inclut des borniers à 2, 3 et 4 broches (5 unités de chaque).
ACC-TBKPWFCSA-0 Kit de borniers de remplacement pour borniers d’alimentation, de bus FC et de bus SA. Tous les borniers sont amovibles et étiquetés. Le kit inclut 5 borniers de chaque type.
MS-FCP-0

Licence d’activation des fichiers de progiciel de régulateur d’équipement Metasys nécessaire à l’outil CCT (Controller Configuration Tool).

TL-CCT-0

Licence d’activation du logiciel CCT Metasys pour un utilisateur.

TL-SCT-0

Logiciel SCT (System Configuration Tool) pour les installations locales. Logiciel pour les sites sur lesquels aucune version antérieure du SCT n’est installée.

TL-SCT-6

Logiciel SCT (System Configuration Tool) pour les installations locales. Logiciel de mise à niveau des versions précédentes de SCT vers la dernière version.

Tableau 2. Informations de commande d’accessoires M-Bus

Numéro du code produit

Description

SIS-MBUSSCSL-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 6 unités de charge max., 24 V CA/CC (connexion RS-232)

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max., 24 V CA/CC (connexion RS-232)

SIS-MBUSNCLL-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max., 24 V CA/V CC (connexion IP)

SIS-MBUSNCLH-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 230 V CA/CC (connexion IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 24 V CA/CC

SIS-MBUSRPLH-0E

Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 230 V CA

INT-DX-KAB01

Câble de connexion série en option SUB-D-à-RJ-12 pour une utilisation avec SIS-MBUSSCLL-0E

MR003USB Adaptateur Mikro-Master USB–M-Bus jusqu’à 10 appareils M-Bus.
Remarque : Commander cet accessoire directement auprès du fournisseur, fabriqué par Relay GmbH.
Remarque : Pour le marché européen, commander ces accessoires sur AOMS auprès du centre de distribution Johnson Controls d’Essen.
Tableau 3. Informations de commande d’accessoires KNX

Numéro du code produit

Description

SIS-KNXNIXL-0E

Module d’interface KNX IP permettant de connecter la ligne KNX au moteur de réseau via Ethernet.

SIS-KNXNRXL-0E

Routeur KNX IP permettant de connecter la ligne KNX à un moteur de réseau via Ethernet, incluant une fonctionnalité de couplage de ligne ou de zone

Remarque : Marché européen : commander ces accessoires KNX sur AOMS auprès du centre de distribution Johnson Controls d’Essen.
Tableau 4. Informations de commande du Cours de formation à l’outil Modbus

Numéro du cours

Titre et description du cours

C-10077-EN

Formation logicielle à l’outil VGE (Amérique du Nord)

L’outil VGE est nécessaire pour générer des tables de mappage Modbus personnalisées.

PTK-CONT-26

Formation logicielle à l’outil VGE (Europe et Asie)

L’outil VGE est nécessaire pour générer des tables de mappage Modbus personnalisées.

Remarque : Les intégrations Modbus nécessitent une ou plusieurs tables de définition de fournisseur Modbus (VMD) pour des équipements tiers spécifiques. Vous pouvez acheter des tables auprès de votre antenne régionale Service d’intégration de systèmes (SIS), ou vous pouvez créer les tables à l’aide de l’outil Générateur de VMD Express (VGE). Pour obtenir une licence, veuillez assister à la formation figurant dans ce tableau.
1 Les adaptateurs non approuvés ne fonctionnent pas sur les ports USB du SNC.