Les modèles de SNC répertoriés dans les tableaux suivants sont également disponibles en version reconditionnée. Pour commander une version reconditionnée, ajoutez un R après le numéro de code produit.
Remarque : Les versions ultérieures pourront disposer d’adaptateurs USB supplémentaires.
Remarque : Étant donné que les SNC sont des modèles nouveaux, les versions reconditionnées peuvent ne pas être disponibles.
|
Numéro de code produit |
Description |
|---|---|
|
M4-SNCxxxxx-xx (caractéristiques de base) |
Série de moteurs de contrôle des réseaux et de supervision Tous les modèles de SNC possèdent les éléments suivants :
|
| M4-SNC25150-0 | M4-SNC25150-04 | M4-SNC16120-0 | M4-SNC16120-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Régulateur d’équipement intégré | 40 points d’E/S intégrés : 25 entrées, 15 sorties
|
40 points d’E/S intégrés : 25 entrées, 15 sorties
|
28 points d’E/S intégrés : 16 entrées, 12 sorties
|
28 points d’E/S intégrés : 16 entrées, 12 sorties
|
| Port Ethernet 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bus FC (régulateur de terrain) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Appareils par tronc/bus FC | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Bus SA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ports USB pour LonWorks, RS-232, M-Bus 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Type de serveur parent pris en charge |
|
|||
1 Le deuxième port Ethernet est réservé à un usage futur.
2 Les adaptateurs LonWorks et RS-232 approuvés sont disponibles auprès de Johnson Controls. Les adaptateurs M-Bus sont directement disponibles auprès de leurs fournisseurs.