Montage du SNC sur rail DIN - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour monter le rail DIN et le SNC, procédez comme suit :

Procédure

  1. Fixez fermement une section de 20,3 cm (8 po) d’un rail DIN de 35 mm dans l’espace nécessaire.
  2. Sur le SNC, déployez les deux clips de fixation inférieurs.
  3. Suspendez le SNC aux crochets du rail DIN à l’arrière du SNC.
  4. Appuyez sur les clips DIN pour sécuriser l’unité sur le rail DIN.