Montage du SNC pour applications murales - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Utilisez les orifices des trois clips de fixation pour les applications murales. Pour monter le SNC sur une surface verticale, procédez comme suit :

  1. Tirez le clip de fixation supérieur vers le haut pour le déployer.
  2. Repérez les emplacements des trous de fixation sur le mur en vous référant aux dimensions indiquées sur la Figure 1 ou maintenez le support contre le mur et repérez les emplacements des trous à travers les clips de fixation. Les trous de vis sur le SNC sont prévus pour des vis M4 et n° 8.
  3. Percez des trous dans le mur aux emplacements marqués à l’étape 2. Insérez les chevilles murales dans chaque trou, si nécessaire.
  4. Maintenez l’appareil en place, introduisez les vis à travers les clips de fixation et dans les trous prévus à cet effet, puis serrez soigneusement toutes les vis.
    Important : Ne serrez pas trop, vous risqueriez de fissurer les clips de fixation.