Matériel et outils spéciaux nécessaires - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Vous avez la possibilité de monter le SNC soit à l’aide de fixations soit sur un rail DIN.
  • Fixations : trois fixations adaptées à la surface de montage :
    • vis n° 8 - Amérique du Nord
    • vis M4 - Europe
  • Rail DIN : rail DIN de 20,3 cm (8 po) pour applications de montage sur rail DIN uniquement