Consignes relatives au câblage de l’alimentation, des bus FC et SA - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Tableau 1 fournit des informations sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux bornes d’alimentation et de bus de communication du SNC, ainsi que des consignes sur les tailles, types et longueurs de câble des bus de communication et de l’alimentation.

Outre les instructions du Tableau 1, respectez les consignes suivantes lors du câblage de l’alimentation des bus FC et SA :

  • acheminez les câbles/fils basse tension et les câbles haute tension séparément.
  • utilisez uniquement des câbles à fils toronnés, isolés et torsadés en cuivre pour les bus FC et SA, quelle que soit leur taille.
  • il est fortement recommandé d’utiliser uniquement des câbles blindés pour les bus FC et SA.
  • Reportez-vous au document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) pour des informations détaillées sur la longueur des câbles et la taille des fils des bus FC et SA.