Borniers de bus de communication et d’alimentation, fonctions, valeurs nominales et câbles - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Tableau 1. Borniers de bus de communication et d’alimentation, fonctions, valeurs nominales et câbles
Libellé du port/bornier Libellé de la borne Fonction, valeurs nominales/exigences Type de câble recommandé
FC BUS

- (03)

+ (04)

Communication de bus FC Câble blindé, torsadé, toronné, à 3 fils, de 0,6 mm (22 AWG)
COM (02) Référence de signal (commun) pour les communications de bus
SHLD (01) Borne isolée (connexion d’écoulement à la masse facultative)
FC BUS

(port)

FC Bus Connecteur modulaire RJ12 à 6 positions pour :
  • Communication de bus FC
  • Références de signal de bus FC et borne commune 15 V c.c.
  • Alimentation de 15 V c.c. pour mise en service sans fil
  • Convertisseur ou routeur sans fil ZFR1811
Câble rétractable pour convertisseur de mise en service sans fil ou câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, <30,5 m (100 pi)
SA BUS

- (03)

+ (04)

Communication de bus SA Câble blindé, torsadé, toronné, à 4 fils, de 0,6 mm (22 AWG)
Remarque : Les fils + et - constituent une paire torsadée, les fils COM et SA PWR constituent la deuxième paire torsadée.
COM (02) Références de signal de bus SA et borne commune 15 V c.c.
SA PWR (01) Alimentation de 15 V c.c. pour appareils du bus SA (appel de courant total max. pour le bus SA = 240 mA)
SA BUS

(port)

  Connecteur modulaire à 6 positions pour :
  • Communication de bus SA
  • Références de signal de bus SA et borne commune de 15 V c.c.
  • Alimentation de 15 V c.c. pour appareils du bus SA et
  • convertisseur de mise en service sans fil
Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, <30,5 m (100 pi)
24~ HOT Alimentation électrique 24 V c.a. - HOT

20-30 V c.a. (normal : 24 V c.a)

2 fils de 0,8 à 1,5 mm (20 à 16 AWG)
COM Alimentation 24 V c.a. - COM (isolée de toutes les autres bornes communes du régulateur)
Remarque :
  • Reportez-vous au Tableau 2 pour déterminer la taille des fils et la longueur des câbles qui n’ont pas été recommandés.
  • Les recommandations de câblage pour les bus FC et SA dans ce tableau concernent les communications de bus MS/TP à 38,4 kilobauds. Pour plus d’informations, reportez-vous au document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).