Caractéristiques techniques du SNC - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Tableau 1. SNC25150 et SNC16120

Caractéristique

Description

Puissance nécessaire

Tension nominale 24 V c.a. dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (20 V c.a. minimum à 30 V c.a. maximum)

Consommation d’énergie

32 VA maximum (alimentation principale)

Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l’alimentation fournie aux appareils connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu’à 12 VA chacun, pour une consommation totale possible de 132 VA supplémentaires (maximum).
Source d’alimentation Bornes de l’alimentation de +15 V c.c. fournissant un courant de 100 mA au total ; nombre d’entrées : cinq, sur les bornes d’entrée universelle ; pour appareils d’entrée actifs (3 fils)
Puissance du bus SA 15 V à 240 mA maximum

Système d’exploitation

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=prise en charge à long terme)

Processeur

Processeur NXP i.MX6DualLite, 1 GHz, double cœur 32 bits Cortex A9

Mémoire

16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d’exploitation, les données de configuration et les opérations de stockage et de sauvegarde de données

Mémoire SDRAM de 2 Mo pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Résolution d’entrée universelle (IU)

Entrée : Convertisseur numérique ou analogique 24 bits

Précision de la sortie analogique (AO)

Sortie : Précision de +/- 200 mV pour les applications 0-10 V c.c.

Intégrations prises en charge

BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’incendie Zettler

Gestion vidéo Tyco C•CURE 9000-victor, unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex, système d’éclairage Molex, système d’éclairage Cree SmartCast

Interfaces réseau et série

Un port Ethernet (haut) pris en charge ; 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches

Un port FC (port RJ12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port SA (port RJ12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port RS-485 optiquement isolé avec un bornier amovible à 4 broches

Un port SA optiquement isolé avec un bornier amovible à 4 broches

Deux ports USB A Caractéristiques d’USB 2.0 et d’Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge.

Vitesses de transmission

Communication Ethernet : 1000, 100 ou 10 Mbit/s

Communication série optiquement isolée (bus FC) : 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (au choix)

Communication du détecteur/actionneur (bus SA) : 38 400 bit/s

Température ambiante :

En mode de fonctionnement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)

En mode survie : de -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F)

Hors fonctionnement : de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

Humidité ambiante

Stockage : de 5 % à 95 % de RH, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

En mode de fonctionnement : de 0 % à 90 % de RH, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

Boîtier

Noir, mélange de polycarbonate et d’ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Montage

Sur une surface plane avec des vis, sur 3 clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)

250 mm x 145 mm x 45,5 mm (9,84 po x 5,71 po x 1,79 po)

Poids

0,65 kg (1,433 lb)

Conformité

États-Unis : homologué UL E107041, CCN PAZX, UL 916, Energy Management Equipment ; conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A.

Canada : homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n°  205, équipement de signalisation ; conforme Industry Canada, ICES-003.

Europe : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive EMC.

Australie et Nouvelle-Zélande : émissions conformes RCM, Australie/NZ.

BACnet International : BTL 135-2016 certifiés B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocole révision 15

Les caractéristiques de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces caractéristiques, consulter le bureau local de Johnson Controls®. Johnson Controls, Inc. décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une application impropre ou d’un usage abusif de ses produits.