Ports USB - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le SNC possède deux ports hôte USB 2.0 (type A). Ces deux ports portent les libellés USB-1 et USB-2 ; ils sont tous deux configurés comme maîtres et indépendants l’un de l’autre. Utilisez les ports USB pour connecter un adaptateur d’intégration. Les adaptateurs USB répertoriés dans le Tableau 1 ont été homologués et testés pour une utilisation sur le SNC.

Remarque : Les ports USB ne peuvent accepter qu’une seule instance d’un type d’intégration pour chaque SNC. Par exemple, vous pouvez intégrer Modbus sur le port USB-1 et M-bus sur le port USB-2, mais vous ne pouvez pas intégrer Modbus à la fois sur USB-1 et USB-2. Cette même règle s’applique à l’intégration d’un réseau LonWorks.
Tableau 1. Intégrations et adaptateurs pris en charge
Intégration Adaptateur pris en charge (numéro de code produit et description)
LonWorks

ACC-USBLON-0

Adaptateur USB-LonWorks

Reportez-vous à la section Références de commande des accessoires.

M-Bus

MR003USB

Adaptateur USB-M-Bus MikroMaster, jusqu’à 10 charges M-Bus, fabriqué par Relay GmbH

Reportez-vous à la section Références de commande des accessoires.

Centrale d’incendie Zettler

ACC-USBRS232-0

Adaptateur USB-RS-232

Reportez-vous à la section Références de commande des accessoires.

RTU Modbus requérant une connexion en série RS-232C B

ACC-USBRS232-0

Adaptateur USB-RS-232

Reportez-vous à la section Références de commande des accessoires.

Remarque : Les modèles ACC-USBRS232-0 et ACC-USBLON-0 peuvent être commandés auprès de Johnson Controls. Le modèle MR003USB doit être commandé directement auprès d’un fournisseur. Reportez-vous à la section Références de commande des accessoires.
Important : Seuls les adaptateurs répertoriés dans le Tableau 1 fonctionnent sur le SNC. Les adaptateurs non approuvés ne fonctionnent pas sur les ports USB du SNC. De plus, les ports USB ne prennent pas en charge les modems externes ou les concentrateurs de réseau USB.
Important : Ne branchez aucune autre charge sur les ports USB. Par exemple, n’alimentez pas de téléphone portable depuis les ports USB.

Pour plus d’informations sur les adaptateurs, reportez-vous à la section Références de commande des accessoires.