Port Ethernet - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le port Ethernet est un port réseau RJ45 à 8 broches utilisé pour la connexion du SNC aux réseaux Ethernet IP. Vous pouvez connecter le SNC aux réseaux Ethernet de 1000, 100 ou 10 Mbit/s. La longueur maximale de câble autorisée est de 100 m (328 pi).

Les appareils connectés au port Ethernet actif supérieur, libellé ETH, sont les suivants :

  • BACnet/IP
    • Appareils BACnet/IP Johnson Controls et tiers
    • Unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex
    • Système d’éclairage Cree SmartCast
    • Système d’éclairage Molex
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP
  • Gestion vidéo Tyco C•CURE® 9000
  • et Tyco victor