Bornier de bus SA - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le SNC possède une connexion au bornier de bus SA. Cette connexion utilise le bornier marron amovible à 4 broches du bus SA, libellé SA BUS. Branchez le câble de bus SA à 4 broches au bornier SA BUS. Reportez-vous au Tableau 4.

Le bus SA connecte le SNC aux appareils de point d’extrémité, par exemple, les modules de régulation d’E/S (Input/Output Control Module, IOM), les thermostats réseau, les capteurs réseau, les affichages locaux et les variateurs de vitesse VSD de Johnson Controls. Reportez-vous au document MS/TP Communications Technical Bulletin (LIT-12011034) pour plus d’informations sur le bus SA.

Si vous remplacez un NCE par un SNC, reportez-vous au tableau suivant qui compare les libellés des ports de bornier du bus SA.

Tableau 1. Comparaison des libellés des ports de bornier du bus SA sur un SNC et sur un NCE
Moteur de contrôle des réseaux Libellé du port Libellé du port Libellé du port Libellé du port
SNC SA PWR (01) COM (02) - (03) + (04)
NCE SA PWR COM - +