Alimentation électrique - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Le SNC doit être alimenté par un transformateur de 24 V c.a. Aux États-Unis, utilisez une alimentation électrique de 24 V c.a. de classe 2 avec une sortie minimum de 50 VA. En dehors des États-Unis, utilisez un transformateur TBTS (très basse tension de sécurité) de 24 V c.a. d’une valeur nominale adaptée. La tension d’entrée minimum pour que le SNC fonctionne correctement est de 20 V c.a.

Utilisez une alimentation électrique dédiée uniquement au SNC. Ne branchez aucune autre charge à cette alimentation électrique, car cela pourrait créer des interférences de bruit. Les sorties doivent être alimentées par une source distincte si elles n’utilisent pas d’alimentation interne.