Procédure
Branchez l’alimentation électrique au SNC à l’aide d’un transformateur 24 V c.a., connectez les fils de l’alimentation 24 V c.a. depuis le transformateur jusqu’au bornier gris à 2 broches libellé 24 V~ sur le SNC. Les connexions sont libellées HOT et COM (commune).
Remarque : Les couleurs des fils de l’alimentation électrique peuvent être différentes sur les transformateurs non fabriqués par Johnson Controls. Suivez les instructions du fabricant du transformateur et les schémas d’installation du projet.
Figure 1. Câblage de l’alimentation (transformateur 24 V c.a.)

| Numéro | Description |
|---|---|
| 1 | Fil orange (24 V c.a.) |
| 2 | Fil marron (COM) |
| 3 | Fils d’un transformateur de puissance 24 V c.a. de Johnson Controls |