Le modèle SNC25150 prend en charge jusqu’à 40 points d’E/S intégrés câblés (25 entrées et 15 sorties). Le modèle SNC16120 prend en charge jusqu’à 28 points d’E/S intégrés câblés (16 entrées et 12 sorties).
SNC | Nombre total d’E/S | Entrées universelles (UI) | Entrées binaires (BI) | Sorties configurables (CO) | Sorties analogiques (AO) | Sorties binaires (BO) |
---|---|---|---|---|---|---|
SNC25150 | 40 | 14 | 11 | 4 | 4 | 7 |
SNC16120 | 28 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Figure 1. Entrées du SNC

Figure 2. Sorties du SNC

Remarque : Le SNC possède deux jeux de connexions de borniers 24+ et COM parmi les broches de sortie (libellés n° 19, 20 et 25, 26). La connexion 24 V (libellés n° 20 et 26) est identique à la connexion 24 V~ HOT (libellé n° 02) ; les connexions COM (libellés n° 19 et 25) sont identiques à la connexion 24 V c.a.~ COM (libellé n° 01). Ces connexions supplémentaires peuvent être utilisées pour alimenter par cavalier les charges Triac hautes (source externe) ou basses (source externe).
Type de point | Options |
---|---|
Entrées universelles |
|
Entrées binaires |
|
Sorties configurables |
|
Sorties analogiques |
|
Sorties binaires | Triac 24 V c.a. |